Thermomètre à sonde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DET3R

Référence pièce
DET3R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.85 €

1 Disponible 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes DAkkS Précision (+/- ) °C(°C) 0.5 Précision de base(°C) ± 0.5
Service d’étalonnage 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C) Alimentation électrique (détails) 1 x LR44 Longueur de sonde(mm) 105
Caractéristiques du thermomètre à sonde Conforme aux normes HACCP Dimension du produit (largeur)(mm) 25 Dimension du produit (longueur)(mm) 218
Type de produit Thermomètre à sonde Résolution (température)(°C) 0.1 Type de capteur Capteur de pénétration
Plage de lecture de la température -40 à +250°C Plage de lecture de la température (max.)(°C) +250 Plage de température(°C) -40 à +250
Plage de lecture de la température (min.)(°C) -40 Poids(g) 34 Résolution(°C) 0.1

Assistance technique