Câble PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AFP0521COLD
AFPXCABUSB2D
CABMINIUSB5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

35.36 €

1 Disponible 3 jours AFP0521COLDAFP 0521 COLD

9.99 €

1 Disponible 3 jours AFPXCABUSB2DAFPXCABUSB 2D

8.93 €

1 Disponible 3 jours CABMINIUSB5DCABMINIUSB 5D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA Connexion 0,2 - 0,25 mm². Souple/0,2 - 4,0 mm². Rigide Type à raccord (des détails) Sur rail DIN selon DIN 50 022. 35 mm ou à visser avec pieds d'équipement ZB4-101-GF1
Suppression des interférences EN 55 011/55 022 classe B Type de produit Câble PLC

Assistance technique