Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC-0324-100-0 |
PC-0324-100-2 |
PC-0324-200-0 |
PC-0324-200-2 |
PC-0324-400-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité (W) | Largeur de la dimension (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240 | 55 | PC-0324-100-0 | 10 | PC-0324-100-0 | 1020 | |
224.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240 | 55 | PC-0324-100-2 | 10 | PC-0324-100-2 | 1020 | |
256.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 480 | 80 | PC-0324-200-0 | 20 | PC-0324-200-0 | 1510 | |
278.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 480 | 80 | PC-0324-200-2 | 20 | PC-0324-200-2 | 1510 | |
377.13 € | 1 | Disponible | 19 jours | 960 | 126 | PC-0324-400-0 | 40 | PC-0324-400-0 | 2710 |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 127 | Tension d’entrée (max.)(V AC) | 500 | Température max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Tension d’entrée min.(V AC) | 400 | Température min.(°C) | -25 | Nbre de sorties(x) | 1 |
Tension de sortie (max.)(V DC) | 28.5|24 | Tension de sortie (min.)(V DC) | 23 | Type de produit | RCCB |
Configurer
Propriétés de base
Capacité(W)
Largeur de la dimension(mm)
N° de pièce du fabricant
Courant de sortie max.(A)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles