Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10062397 |
10062398 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External thread | Manufacturer part # | Temperature range (°C) | Type | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | M25 | 10062397 | -40 - +100 °C. short-term up to ~ +150 | EVSGS 25 | EVSGS 25 | M 25 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | M32 | 10062398 | -40 - +100 °C. briefly to ~ 150 | EVSGS 32 | EVSGS 32 | M 32 |
Loading...
Colour | Grey-white (RAL 7035) | Halogen-free | No | IP rating | IP56 |
---|---|---|---|---|---|
Material (details) | Polyamide | Material | Polyamide | Max. temperature(°C) | +100 |
Min. temperature(°C) | -40 | Product type | Filler plug |
Configurer
Propriétés de base
External thread
Manufacturer part #
Temperature range(°C)
Type
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles