Bornier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
789-127
789-128
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (type du fabricant) Type (divers)

3.93 €

1 Disponible 3 jours 789-127CCC

3.11 €

1 Disponible 3 jours 789-128COC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Bornier Ø de câble (max.)(mm) 2.5 Ø de câble (min.)(mm) 0.08
Plage de Ø de câble 0.08 - 2.5 mm Caractéristiques de boîtier 3 broches Couleur Gris
Compatible avec (détails) Boîtier vide 55 mm Connexion (composants) À ressort Température max.(°C) +70
Température min.(°C) -25

Assistance technique