Onduleur industriel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PVA 24/7AH
PVAF 24/0,​8AH
PVAF 24/1,​2AH
PVAF 24/7AH
PVAF 24/12AH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension thickness
(mm)
Connexions Courant de sortie (détails)
(A)
Capacité de pile rechargeable (des détails)
(Ah)
Type (du fabricant) Poids
(g)

256.88 €

1 Disponible 6 jours -8623610 mm² max.407.0PVA 24/7Ah7100

136.17 €

1 Disponible 23 jours 10772972,5 mm² max.50.8PVAF 24/0.8Ah1000

169.43 €

1 Disponible 3 jours 136.5551312,5 mm² max.7.51.2PVAF 24/1.2Ah1800

229.55 €

1 Disponible 3 jours 17616314510 mm² max.407.0PVAF 24/7Ah5900

267.81 €

1 Disponible 5 jours 1762301452,5 mm² max.4012PVAF 24/12Ah10200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de tension d’entrée(V DC) 24 Tension de sortie (max.)(V DC) 24 Tension de sortie (min.)(V DC) 24
Type de produit Onduleur industriel Nbre de sorties(x) 1

Assistance technique