Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Couleur | N° de pièce du fabricant | Série (accessoires pour bornes série Wago) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | Vert-jaune|Gris | 2020-203/000-037 | X-COM S | 2020-203/000-037 | |
420.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 8 | Gris|Vert-jaune | 2020-204/000-036 | X-COM S | 2020-204/000-036 | |
414.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | Vert-jaune|Gris | 2020-204/000-037 | X-COM S | 2020-204/000-037 | |
398.99 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 8 | Gris|Bleu|Vert-jaune | 2020-204/000-038 | X-COM S | 2020-204/000-038 | |
425.23 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | Vert-jaune|Bleu|Gris | 2020-204/000-039 | X-COM S | 2020-204/000-039 | |
508.32 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 10 | Vert-jaune|Gris | 2020-205/000-037 | X-COM S | 2020-205/000-037 | |
300.61 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 12 | Gris|Vert-jaune | 2020-206/000-036 | X-COM S | 2020-206/000-036 | |
311.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 12 | Gris|Bleu|Vert-jaune | 2020-206/000-038 | X-COM S | 2020-206/000-038 | |
348.72 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 14 | Gris|Vert-jaune | 2020-207/000-036 | X-COM S | 2020-207/000-036 | |
326.84 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 14 | Gris|Bleu|Vert-jaune | 2020-207/000-038 | X-COM S | 2020-207/000-038 | |
355.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 14 | Vert-jaune|Bleu|Gris | 2020-207/000-039 | X-COM S | 2020-207/000-039 | |
392.44 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 16 | Gris|Vert-jaune | 2020-208/000-036 | X-COM S | 2020-208/000-036 | |
398.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 16 | Gris|Bleu|Vert-jaune | 2020-208/000-038 | X-COM S | 2020-208/000-038 | |
398.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 16 | Vert-jaune|Bleu|Gris | 2020-208/000-039 | X-COM S | 2020-208/000-039 | |
436.17 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 18 | Vert-jaune|Gris | 2020-209/000-037 | X-COM S | 2020-209/000-037 | |
442.72 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 18 | Gris|Bleu|Vert-jaune | 2020-209/000-038 | X-COM S | 2020-209/000-038 | |
442.72 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 18 | Vert-jaune|Bleu|Gris | 2020-209/000-039 | - | 2020-209/000-039 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 40.5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 | Courant nominal(A) | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | Type de produit | Connecteur plat |
Matériau | PA66 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Couleur
N° de pièce du fabricant
Série (accessoires pour bornes série Wago)
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles