Connecteurs femelles (précision)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-0306-036-1-50-10
TC-0306PF-002-1-50-00
TC-0306PF-008-1-50-00
TC-0306PF-020-1-50-00
TC-0510-020-1-50-00
TC-0514-002-1-50-00-6
TC-0514-003-1-50-00-6
TC-0514-004-1-50-00-6
TC-0514-008-1-50-00-6
TC-0514-010-1-50-00-6
TC-0514-010-3-50-00-6
TC-0514-040-1-50-00-6
TC-0514-040-2-50-00-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Orientation du connecteur Type de connecteur Espacement des contacts
(mm)
N° de pièce du fabricant Tension nominale
(V AC)
Tension nominale
(V DC)
Nombre de rangées Diamètre de broche
(mm)
Longueur de broche (carte CI)
(mm)
Forme de broche Broches par rangée Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Séparable Profondeur de douille
(mm)
Nombre total de broches Type (du fabricant)

3.93 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54TC-0306-036-1-50-10150-10.603Rectangulaire362.5410.0010Oui5.8036TC-0306036-1-50-10

0.71 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54TC-0306PF-002-1-50-00--1-2.80-22.545.089.80Non6.102TC-0306002-1-50-00

2.57 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54TC-0306PF-008-1-50-00--1-2.80-82.549.8020.32Non6.108TC-0306008-1-50-00

5.75 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54TC-0306PF-020-1-50-00--1-2.80-202.549.8050.8Non6.1020TC-0306020-1-50-00

3.11 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54TC-0510-020-1-50-00-15010.603-202.5411.550.8Non7.120TC-0510020-1-50-00

0.39 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2TC-0514-002-1-50-00-6-15010.403.20Rond22.247.40Non3.52TC-05142-1-50-00-6

0.53 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2TC-0514-003-1-50-00-6-15010.403.20Rond32.267.40Non3.53TC-05143-1-50-00-6

0.73 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2TC-0514-004-1-50-00-6-15010.403.20Rond42.27.408Non3.54TC-05144-1-50-00-6

1.53 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2TC-0514-008-1-50-00-6-15010.403.20Rond82.27.4016Non3.58TC-05148-1-50-00-6

1.85 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2TC-0514-010-1-50-00-6-15010.403.20Rond102.27.4020Non3.510TC-05140-1-50-00-6

2.57 €

1 Disponible 3 jours Parallèle (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, 90°2TC-0514-010-3-50-00-6-15010.403.20Rond105.405.6020Non3.510TC-05140-3-50-00-6

6.84 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2TC-0514-040-1-50-00-6-15010.403.20Rond402.27.4080.00Non3.540TC-05140-1-50-00-6

4.13 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2TC-0514-040-2-50-00-6-15020.403.20Rond204.207.4040Non3.540TC-05140-2-50-00-6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier Matériau thermoplastique Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé
Matériau de contact Alliage de cuivre Surface de contact Étamé Produits industriels Non
Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -55 Courant nominal(A) 3
Type de produit Connecteurs femelles (précision) Conforme RoHS Oui

Assistance technique