Commutateur réseau, géré, Fast Ethernet

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Commutateur réseau, géré, Fast Ethernet

Prix unitaire standard:
460.71
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Ethernet
    vrai
  • Couche 2
    vrai
  • Couche 3
    faux
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
  • Méthode de montage
  • Largeur(mm)
    53.6
  • Hauteur(mm)
    135
  • Profondeur(mm)
    105
  • Nombre de ports 100 Mbit/s SC
  • Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 100 Mbit/s ST
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX)
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX)
  • Nombre d'emplacements de module
  • Nombre de commutateurs empilables maximum
    0
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12
  • Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC
  • Maniable
    vrai
  • Nombre d'autres ports
  • Nombre de ports 100/1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de pôles (PoE)
  • Puissance PoE maximale(W)
  • Nombre de ports 100 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 40 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 100 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
460.71

1504280000
Référence pièce : 1504280000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 460.71

Designationrealisation

  • Ethernet
    vrai
  • Couche 2
    vrai
  • Couche 3
    faux
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
  • Méthode de montage
  • Largeur(mm)
    53.6
  • Hauteur(mm)
    135
  • Profondeur(mm)
    105
  • Nombre de ports 100 Mbit/s SC
  • Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 100 Mbit/s ST
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX)
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX)
  • Nombre d'emplacements de module
  • Nombre de commutateurs empilables maximum
    0
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12
  • Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC
  • Maniable
    vrai
  • Nombre d'autres ports
  • Nombre de ports 100/1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de pôles (PoE)
  • Puissance PoE maximale(W)
  • Nombre de ports 100 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 40 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 100 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45
92 jours
537.38

1504310000
Référence pièce : 1504310000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 537.38

Designationrealisation

  • Ethernet
    vrai
  • Couche 2
    vrai
  • Couche 3
    faux
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
  • Méthode de montage
  • Largeur(mm)
    53.6
  • Hauteur(mm)
    135
  • Profondeur(mm)
    105
  • Nombre de ports 100 Mbit/s SC
  • Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 100 Mbit/s ST
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX)
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX)
  • Nombre d'emplacements de module
  • Nombre de commutateurs empilables maximum
    0
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12
  • Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC
  • Maniable
    vrai
  • Nombre d'autres ports
  • Nombre de ports 100/1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de pôles (PoE)
  • Puissance PoE maximale(W)
  • Nombre de ports 100 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 40 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 100 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique