Support d’extrémité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Support d’extrémité

Prix unitaire standard:
0.31
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Matériau
    Plastique
  • Type de verrouillage
    Sans vis
Référence pièce
Longueur(mm)

Affiner par

  • 24
  • 52.6
  • Réinitialiser
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • V2
  • Réinitialiser
Méthode de montage

Affiner par

  • Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Réinitialiser
Couleur

Affiner par

  • Beige
  • Noir
  • Réinitialiser
Largeur/dimension de la grille(mm)

Affiner par

  • 5
  • 6
  • Réinitialiser
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)

Affiner par

  • 23
  • 36.5
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
52.6
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Beige
6
36.5
17 jours
0.66

2570240000
Référence pièce : 2570240000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 0.66

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    52.6
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Couleur
    Beige
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    36.5
52.6
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Noir
6
36.5
9 jours
0.68

2570250000
Référence pièce : 2570250000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.68

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    52.6
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Couleur
    Noir
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    36.5
52.6
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
6
36.5
9 jours
0.68

2570260000
Référence pièce : 2570260000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.68

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    52.6
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Couleur
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    36.5
52.6
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Beige
6
36.5
9 jours
0.48

2661280000
Référence pièce : 2661280000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.48

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    52.6
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Couleur
    Beige
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    36.5
52.6
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
6
36.5
9 jours
0.51

2661290000
Référence pièce : 2661290000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.51

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    52.6
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Couleur
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    36.5
52.6
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Noir
6
36.5
9 jours
0.51

2661300000
Référence pièce : 2661300000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.51

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    52.6
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Couleur
    Noir
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    36.5
24
V2
Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
Beige
5
23
9 jours
0.31

7920340000
Référence pièce : 7920340000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.31

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    24
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Couleur
    Beige
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    23

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique