Thermostat d’armoire

Thermostat d’armoire

Prix unitaire standard:
24.12
Nombre de jours d'expédition:
37 jours

Spécifications Basiques

  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Avec affichage numérique
  • Type de commutation
  • Avec hygrostat
  • Plage de réglage de la température(°C)
    -|-
  • Courant nominal d’entrée In(A)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
37 jours
42.46

2558170000
Référence pièce : 2558170000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 42.46

Designationrealisation

  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Avec affichage numérique
  • Type de commutation
  • Avec hygrostat
  • Plage de réglage de la température(°C)
    -|-
  • Courant nominal d’entrée In(A)
37 jours
37.17

2558180000
Référence pièce : 2558180000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 37.17

Designationrealisation

  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Avec affichage numérique
  • Type de commutation
  • Avec hygrostat
  • Plage de réglage de la température(°C)
    -|-
  • Courant nominal d’entrée In(A)
37 jours
42.46

2558190000
Référence pièce : 2558190000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 42.46

Designationrealisation

  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Avec affichage numérique
  • Type de commutation
  • Avec hygrostat
  • Plage de réglage de la température(°C)
    -|-
  • Courant nominal d’entrée In(A)
37 jours
37.17

2558200000
Référence pièce : 2558200000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 37.17

Designationrealisation

  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Avec affichage numérique
  • Type de commutation
  • Avec hygrostat
  • Plage de réglage de la température(°C)
    -|-
  • Courant nominal d’entrée In(A)
37 jours
26.58

2558210000
Référence pièce : 2558210000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 26.58

Designationrealisation

  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Avec affichage numérique
  • Type de commutation
  • Avec hygrostat
  • Plage de réglage de la température(°C)
    -|-
  • Courant nominal d’entrée In(A)
72 jours
26.58

2558220000
Référence pièce : 2558220000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 26.58

Designationrealisation

  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Avec affichage numérique
  • Type de commutation
  • Avec hygrostat
  • Plage de réglage de la température(°C)
    -|-
  • Courant nominal d’entrée In(A)
79 jours
24.12

2558230000
Référence pièce : 2558230000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 24.12

Designationrealisation

  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Avec affichage numérique
  • Type de commutation
  • Avec hygrostat
  • Plage de réglage de la température(°C)
    -|-
  • Courant nominal d’entrée In(A)
72 jours
24.12

2558240000
Référence pièce : 2558240000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 24.12

Designationrealisation

  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Avec affichage numérique
  • Type de commutation
  • Avec hygrostat
  • Plage de réglage de la température(°C)
    -|-
  • Courant nominal d’entrée In(A)
72 jours
45.29

2558250000
Référence pièce : 2558250000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 45.29

Designationrealisation

  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Avec affichage numérique
  • Type de commutation
  • Avec hygrostat
  • Plage de réglage de la température(°C)
    -|-
  • Courant nominal d’entrée In(A)
37 jours
45.29

2558260000
Référence pièce : 2558260000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 45.29

Designationrealisation

  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Avec affichage numérique
  • Type de commutation
  • Avec hygrostat
  • Plage de réglage de la température(°C)
    -|-
  • Courant nominal d’entrée In(A)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique