Outil à rivet expansible

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Outil à rivet expansible

Prix unitaire standard:
48.56
Nombre de jours d'expédition:
51 jours

Spécifications Basiques

  • Matériau
    Autre
  • Avec protection des mains
    non
Référence pièce
Dimension du tuyau(mm)

Affiner par

  • 4.5
  • 6.5
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
6.5
51 jours
48.56

2562710000
Référence pièce : 2562710000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 48.56

Designationrealisation

  • Matériau
    Autre
  • Avec protection des mains
    non
  • Dimension du tuyau(mm)
    6.5
4.5
51 jours
48.56

2562720000
Référence pièce : 2562720000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 48.56

Designationrealisation

  • Matériau
    Autre
  • Avec protection des mains
    non
  • Dimension du tuyau(mm)
    4.5

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique