Ecrou (rond, n pans) de fixation pour petite boîte à bornes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Ecrou (rond, n pans) de fixation pour petite boîte à bornes

Prix unitaire standard:
2.55
Nombre de jours d'expédition:
62 jours

Spécifications Basiques

  • Material
  • Sans halogène
  • Hauteur(mm)
  • Protection de surface
  • Largeur de Clé(mm)
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Diamètre du filet (métrique)
  • Pas de filetage(mm)
  • Diamètre du filet (impérial)
  • Avec bride
  • Ecrou (rond, n pans) de château
  • Pas de filetage par pouce
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
62 jours
2.55

0433500000
Référence pièce : 0433500000
Nombre de jours d'expédition 62 jours
Prix unitaire standard 2.55

Designationrealisation

  • Material
  • Sans halogène
  • Hauteur(mm)
  • Protection de surface
  • Largeur de Clé(mm)
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Diamètre du filet (métrique)
  • Pas de filetage(mm)
  • Diamètre du filet (impérial)
  • Avec bride
  • Ecrou (rond, n pans) de château
  • Pas de filetage par pouce

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique