Support de rail de barre collectrice

Support de rail de barre collectrice

Prix unitaire standard:
0.63
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
0.74

0299860000
Référence pièce : 0299860000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.74

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
16 jours
0.63

0401460000
Référence pièce : 0401460000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 0.63

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
51 jours
2.57

0494920000
Référence pièce : 0494920000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 2.57

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
16 jours
1.65

0556660000
Référence pièce : 0556660000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 1.65

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
51 jours
3.68

0641720000
Référence pièce : 0641720000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 3.68

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
9 jours
5.05

1068700000
Référence pièce : 1068700000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.05

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
23 jours
6.55

1079900000
Référence pièce : 1079900000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 6.55

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
9 jours
3.52

1080100000
Référence pièce : 1080100000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.52

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
23 jours
6.15

1080200000
Référence pièce : 1080200000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 6.15

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
23 jours
20.25

1083100000
Référence pièce : 1083100000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 20.25

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
23 jours
12.95

1083200000
Référence pièce : 1083200000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 12.95

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
16 jours
3.65

1340870000
Référence pièce : 1340870000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 3.65

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
30 jours
6.80

1715970000
Référence pièce : 1715970000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 6.80

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)
17 jours
6.25

1789750000
Référence pièce : 1789750000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 6.25

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
  • Distance barre collectrice(mm)
  • Courant nominal max.(A)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique