Porte-documents pour boîtier)

Porte-documents pour boîtier)

Prix unitaire standard:
43.35
Nombre de jours d'expédition:
12 jours

Spécifications Basiques

  • Couleur
    Autre
  • Modèle
  • Profondeur(mm)
    20
  • Montage auto-adhésif
    Non
  • Numéro RAL
    7001
  • Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
  • Matériau
    Métal
  • Transparent
    Non
Référence pièce
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 110
  • 150
  • 200
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
200
17 jours
75.12

1252730000
Référence pièce : 1252730000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 75.12

Designationrealisation

  • Couleur
    Autre
  • Modèle
  • Hauteur(mm)
    200
  • Profondeur(mm)
    20
  • Montage auto-adhésif
    Non
  • Numéro RAL
    7001
  • Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
  • Matériau
    Métal
  • Transparent
    Non
150
12 jours
50.80

1252750000
Référence pièce : 1252750000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 50.80

Designationrealisation

  • Couleur
    Autre
  • Modèle
  • Hauteur(mm)
    150
  • Profondeur(mm)
    20
  • Montage auto-adhésif
    Non
  • Numéro RAL
    7001
  • Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
  • Matériau
    Métal
  • Transparent
    Non
110
12 jours
43.35

1252780000
Référence pièce : 1252780000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 43.35

Designationrealisation

  • Couleur
    Autre
  • Modèle
  • Hauteur(mm)
    110
  • Profondeur(mm)
    20
  • Montage auto-adhésif
    Non
  • Numéro RAL
    7001
  • Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
  • Matériau
    Métal
  • Transparent
    Non

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique