Distributeur de signaux

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Distributeur de signaux

Prix unitaire standard:
193.42
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • SIL conformément à la norme CEI 61508
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil intégré
  • Méthode de montage
  • Largeur(mm)
    12.5
  • Hauteur(mm)
    127.1
  • Profondeur(mm)
    113.7
  • Courant de commutation(A)
  • Nombre de canaux
  • Consommation d'énergie(W)
  • Puissance de commutation(VA)
  • Type d'alimentation
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Tension de commutation(V)
  • Fréquence de commutation(hertz)
  • Type de connexion électrique
  • Nombre de plages de sortie +10 V: -10 V
  • Nombre de plages de sortie +5 V: -5 V
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 1 V
  • Nombre de plages de sortie 0 mA: 10 mA
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 10 V
  • Nombre de gammes de sortie 0 mV: 100 mV
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 2 V
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 2,5 V
  • Nombre de plages de sortie 0 mA: 20 mA
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 20 V
  • Nombre de plages de sortie 0 mV: 200 mV
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 24 V
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 30 V
  • Nombre de plages de sortie 0 mV: 300 mV
  • Nombre de plages de sortie 0 mA: 5 mA
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 5 V
  • Nombre de plages de sortie 0 mV: 500 mV
  • Nombre de plages de sortie 0 mV: 60 mV
  • Nombre de plages de sortie -1 V: +1 V
  • Nombre de plages de sortie 1 V: 5 V
  • Nombre de plages de sortie -10 mA: +10 mA
  • Nombre de plages de sortie -10 V: +10 V
  • Nombre de plages de sortie 10 V: 0 V
  • Nombre de plages de sortie 10 V: 2 V
  • Nombre de gammes de sortie -100 mV: +100 mV
  • Nombre de plages de sortie -2 V: +2 V
  • Nombre de plages de sortie 2 V: 10 V
  • Nombre de plages de sortie -2,5 V: +2,5 V
  • Nombre de plages de sortie -20 mA: +20 mA
  • Nombre de plages de sortie -20 V: +20 V
  • Nombre de plages de sortie 20 mA: 0 mA
  • Nombre de plages de sortie 20 mA: 4 mA
  • Nombre de gammes de sortie -300 mV: +300 mV
  • Nombre de plages de sortie 4 mA: 20 mA
  • Nombre de plages de sortie -5 mA: +5 mA
  • Nombre de plages de sortie -5 V: +5 V
  • Nombre de plages de sortie 5 V: 0 V
  • Nombre de plages de sortie 5 V: 1 V
  • Nombre de gammes de sortie -500 mV: +500 mV
  • Nombre de gammes de sortie -60 mV: +60 mV
  • Nombre de plages d'entrée +10 V: -10 V
  • Nombre de plages d'entrée +5 V: -5 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 1 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mA: 10 mA
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 10 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mV: 100 mV
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 2 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 2,5 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mA: 20 mA
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 20 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mV: 200 mV
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 24 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 30 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mV: 300 mV
  • Nombre de plages d'entrée 0 mA: 5 mA
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 5 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mV: 500 mV
  • Nombre de plages d'entrée 0 mV: 60 mV
  • Nombre de plages d'entrée -1 V: +1 V
  • Nombre de plages d'entrée 1 V: 5 V
  • Nombre de plages d'entrée -10 mA: +10 mA
  • Nombre de plages d'entrée -10 V: +10 V
  • Nombre de plages d'entrée 10 V: 0 V
  • Nombre de plages d'entrée 10 V: 2 V
  • Nombre de plages d'entrée -100 mV: +100 mV
  • Nombre de plages d'entrée -2 V: +2 V
  • Nombre de plages d'entrée 2 V: 10 V
  • Nombre de plages d'entrée -2,5 V: +2,5 V
  • Nombre de plages d'entrée -20 mA: +20 mA
  • Nombre de plages d'entrée -20 V: +20 V
  • Nombre de plages d'entrée 20 mA: 0 mA
  • Nombre de plages d'entrée 20 mA: 4 mA
  • Nombre de plages d'entrée -300 mV: +300 mV
  • Nombre de plages d'entrée 4 mA: 20 mA
  • Nombre de plages d'entrée -5 mA: +5 mA
  • Nombre de plages d'entrée -5 V: +5 V
  • Nombre de plages d'entrée 5 V: 0 V
  • Nombre de plages d'entrée 5 V: 1 V
  • Nombre de plages d'entrée -500 mV: +500 mV
  • Nombre de plages d'entrée -60 mV: +60 mV
  • Fréquence de fonctionnement nominale(hertz)
    -|-
  • Tension d'alimentation nominale en AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    -|-
  • Charge(Ohm)
    -|-
  • Influence de la charge(%/100%)
  • Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
  • Séparation galvanique entre sortie et sortie
  • Séparation galvanique entre entrée et sortie
  • Séparation galvanique entre les entrées
  • Séparation galvanique entre la tension d'alimentation et tous les autres circuits de Electricité
  • Sortie de message de dysfonctionnement
  • Entrée de température(%/K)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
193.42

2489710000
Référence pièce : 2489710000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 193.42

Designationrealisation

  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • SIL conformément à la norme CEI 61508
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil intégré
  • Méthode de montage
  • Largeur(mm)
    12.5
  • Hauteur(mm)
    127.1
  • Profondeur(mm)
    113.7
  • Courant de commutation(A)
  • Nombre de canaux
  • Consommation d'énergie(W)
  • Puissance de commutation(VA)
  • Type d'alimentation
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Tension de commutation(V)
  • Fréquence de commutation(hertz)
  • Type de connexion électrique
  • Nombre de plages de sortie +10 V: -10 V
  • Nombre de plages de sortie +5 V: -5 V
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 1 V
  • Nombre de plages de sortie 0 mA: 10 mA
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 10 V
  • Nombre de gammes de sortie 0 mV: 100 mV
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 2 V
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 2,5 V
  • Nombre de plages de sortie 0 mA: 20 mA
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 20 V
  • Nombre de plages de sortie 0 mV: 200 mV
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 24 V
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 30 V
  • Nombre de plages de sortie 0 mV: 300 mV
  • Nombre de plages de sortie 0 mA: 5 mA
  • Nombre de plages de sortie 0 V: 5 V
  • Nombre de plages de sortie 0 mV: 500 mV
  • Nombre de plages de sortie 0 mV: 60 mV
  • Nombre de plages de sortie -1 V: +1 V
  • Nombre de plages de sortie 1 V: 5 V
  • Nombre de plages de sortie -10 mA: +10 mA
  • Nombre de plages de sortie -10 V: +10 V
  • Nombre de plages de sortie 10 V: 0 V
  • Nombre de plages de sortie 10 V: 2 V
  • Nombre de gammes de sortie -100 mV: +100 mV
  • Nombre de plages de sortie -2 V: +2 V
  • Nombre de plages de sortie 2 V: 10 V
  • Nombre de plages de sortie -2,5 V: +2,5 V
  • Nombre de plages de sortie -20 mA: +20 mA
  • Nombre de plages de sortie -20 V: +20 V
  • Nombre de plages de sortie 20 mA: 0 mA
  • Nombre de plages de sortie 20 mA: 4 mA
  • Nombre de gammes de sortie -300 mV: +300 mV
  • Nombre de plages de sortie 4 mA: 20 mA
  • Nombre de plages de sortie -5 mA: +5 mA
  • Nombre de plages de sortie -5 V: +5 V
  • Nombre de plages de sortie 5 V: 0 V
  • Nombre de plages de sortie 5 V: 1 V
  • Nombre de gammes de sortie -500 mV: +500 mV
  • Nombre de gammes de sortie -60 mV: +60 mV
  • Nombre de plages d'entrée +10 V: -10 V
  • Nombre de plages d'entrée +5 V: -5 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 1 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mA: 10 mA
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 10 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mV: 100 mV
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 2 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 2,5 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mA: 20 mA
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 20 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mV: 200 mV
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 24 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 30 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mV: 300 mV
  • Nombre de plages d'entrée 0 mA: 5 mA
  • Nombre de plages d'entrée 0 V: 5 V
  • Nombre de plages d'entrée 0 mV: 500 mV
  • Nombre de plages d'entrée 0 mV: 60 mV
  • Nombre de plages d'entrée -1 V: +1 V
  • Nombre de plages d'entrée 1 V: 5 V
  • Nombre de plages d'entrée -10 mA: +10 mA
  • Nombre de plages d'entrée -10 V: +10 V
  • Nombre de plages d'entrée 10 V: 0 V
  • Nombre de plages d'entrée 10 V: 2 V
  • Nombre de plages d'entrée -100 mV: +100 mV
  • Nombre de plages d'entrée -2 V: +2 V
  • Nombre de plages d'entrée 2 V: 10 V
  • Nombre de plages d'entrée -2,5 V: +2,5 V
  • Nombre de plages d'entrée -20 mA: +20 mA
  • Nombre de plages d'entrée -20 V: +20 V
  • Nombre de plages d'entrée 20 mA: 0 mA
  • Nombre de plages d'entrée 20 mA: 4 mA
  • Nombre de plages d'entrée -300 mV: +300 mV
  • Nombre de plages d'entrée 4 mA: 20 mA
  • Nombre de plages d'entrée -5 mA: +5 mA
  • Nombre de plages d'entrée -5 V: +5 V
  • Nombre de plages d'entrée 5 V: 0 V
  • Nombre de plages d'entrée 5 V: 1 V
  • Nombre de plages d'entrée -500 mV: +500 mV
  • Nombre de plages d'entrée -60 mV: +60 mV
  • Fréquence de fonctionnement nominale(hertz)
    -|-
  • Tension d'alimentation nominale en AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    -|-
  • Charge(Ohm)
    -|-
  • Influence de la charge(%/100%)
  • Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
  • Séparation galvanique entre sortie et sortie
  • Séparation galvanique entre entrée et sortie
  • Séparation galvanique entre les entrées
  • Séparation galvanique entre la tension d'alimentation et tous les autres circuits de Electricité
  • Sortie de message de dysfonctionnement
  • Entrée de température(%/K)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique