Capteur de Température, surveillance de valeur limite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Capteur de Température, surveillance de valeur limite

Prix unitaire standard:
181.57
Nombre de jours d'expédition:
92 jours

Spécifications Basiques

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
92 jours
181.57

7760054305
Référence pièce : 7760054305
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 181.57

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique