Coupleur de bus de terrain d'I / O à distance
- Prix unitaire standard:
-
295.02 €
- Nombre de jours d'expédition:
-
4 jours
Spécifications Basiques
-
- Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel
- —
-
- Nombre d'interfaces matérielles RS-232
- —
-
- Nombre d'interfaces matérielles RS-422
- —
-
- Nombre d'interfaces matérielles RS-485
- —
-
- Nombre d'interfaces matérielles série TTY
- —
-
- Nombre d'interfaces matérielles parallèles
- —
-
- Nombre d'interfaces matérielles sans fil
- —
-
- Nombre d'interfaces matérielles autres
- —
-
- Avec interface optique
- —
-
- Protocole de prise en charge pour TCP/IP
- —
-
- Protocole de prise en charge pour INTERBUS
- —
-
- Protocole de prise en charge pour ASI
- —
-
- Protocole de prise en charge pour KNX
- —
-
- Protocole de prise en charge pour Data-Highway
- —
-
- Protocole de prise en charge pour SUCONET
- —
-
- Protocole de prise en charge pour LON
- —
-
- Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
- —
-
- Protocole de prise en charge pour SERCOS
- —
-
- Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
- —
-
- Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
- —
-
- Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
- —
-
- Protocole de prise en charge pour INTERBUS-Safety
- —
-
- Radio standard Bluetooth
- faux
-
- Radio standard WLAN 802.11
- faux
-
- Radio standard GPRS
- faux
-
- Radio standard GSM
- faux
-
- Radio standard UMTS
- faux
-
- Accessoire système
- —
-
- Degré de protection (IP)
- IP20
-
- Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé
- faux
-
- Montage sur rail possible
- vrai
-
- Montage mural / direct
- faux
-
- Construction avant possible
- faux
-
- Montage en rack possible
- faux
-
- Adapté aux fonctions de sécurité
- faux
-
- SIL conformément à la norme CEI 61508
- Aucun
-
- Catégorie de sécurité contre les explosions pour le gaz
- —
-
- Catégorie de sécurité contre les explosions pour la poussière
- —
-
- Avec séparation de potentiel
- faux
-
- Avec alimentation électrique intégrée
- vrai
-
- Type de tension de sortie
- CC
-
- Avec modules enfichables, E/S numériques
- faux
-
- Avec modules enfichables, E/S analogiques
- faux
-
- Avec modules enfichables, modules de communication
- faux
-
- Avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
- faux
-
- Avec modules enfichables, modules centraux
- faux
-
- Avec modules enfichables, autres
- faux
-
- Largeur(mm)
- 52
-
- Hauteur(mm)
- 120
-
- Profondeur(mm)
- 76
-
- Nombre d'interfaces matérielles USB
- —
-
- Type de tension (tension d'entrée)
- —
-
- Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
- —
-
- Protocole de prise en charge pour CAN
- —
-
- Protocole de prise en charge pour MODBUS
- —
-
- Protocole de prise en charge pour DeviceNet
- —
-
- Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
- —
-
- Nombre de fentes
- —
-
- Type de connexion électrique
- —
-
- Avec coupleur de bus pour raccordement de station modulaire
- —
-
- Agent d'exploitation adjoint (Ex ia)
- —
-
- Agent d'exploitation adjoint (Ex ib)
- —
-
- Catégorie selon EN 954-1
- —
-
- Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
- —
-
- Tension de sortie 50 Hz(V)
- -|-
-
- Tension de sortie 60 Hz(V)
- -|-
-
- Tension de sortie DC(V)
- -|-
-
- Tension d'entrée à AC 50 Hz(V)
- -|-
-
- Tension d'entrée à AC 60 Hz(V)
- -|-
-
- Tension d'entrée DC(V)
- -|-
-
- Maître de liaison IO
- —
-
- Courant de sortie Electricité AC 50 Hz(A)
- —
-
- Courant de sortie Electricité AC 60 Hz(A)
- —
-
- Courant de sortie Electricité DC(A)
- —
-
- Courant d'entrée Electricité AC 50 Hz(A)
- —
-
- Courant d'entrée Electricité AC 60 Hz(A)
- —
-
- Courant d'entrée Electricité DC(A)
- —
-
- Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- —
-
- Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP
- —
-
- Protocole de prise en charge pour PROFINET IO
- —
-
- Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
- —
-
- Protocole de support pour SafetyBUS p
- —