Convertisseur de Température

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Convertisseur de Température

Prix unitaire standard:
110.71
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
86 jours
321.03

2448100000
Référence pièce : 2448100000
Nombre de jours d'expédition 86 jours
Prix unitaire standard 321.03

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
30 jours
110.71

8425720000
Référence pièce : 8425720000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 110.71

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
9 jours
110.71

8473000000
Référence pièce : 8473000000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 110.71

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
9 jours
110.71

8473010000
Référence pièce : 8473010000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 110.71

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
30 jours
110.71

8473020000
Référence pièce : 8473020000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 110.71

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
30 jours
110.71

8483680000
Référence pièce : 8483680000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 110.71

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
30 jours
110.71

8604420000
Référence pièce : 8604420000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 110.71

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
30 jours
110.71

8604430000
Référence pièce : 8604430000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 110.71

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
30 jours
112.43

8705990000
Référence pièce : 8705990000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 112.43

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique