Prise ronde (personnalisable sur le terrain)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Prise ronde (personnalisable sur le terrain)

Prix unitaire standard:
11.26
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
Référence pièce
Blindé

Affiner par

  • non
  • oui
  • Réinitialiser
Matériau du boîtier

Affiner par

  • Laiton
  • Plastique
  • Zinc
  • Réinitialiser
Tension nominale(V)

Affiner par

  • 60
  • 63
  • 125
  • 250
  • Réinitialiser
Type de contact

Affiner par

  • Autobus
  • Broche
  • Réinitialiser
Boîtier d'accouplement

Affiner par

  • Autre
  • Revêtement en plastique
  • Réinitialiser
Type de connexion électrique

Affiner par

  • Autre
  • Connexion avec collier à ressort
  • Connexion de déplacement d'isolation
  • Connexion sertie
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
oui
Zinc
63
Autre
Connexion sertie
92 jours
30.71

2525620000
Référence pièce : 2525620000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 30.71

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    63
  • Type de contact
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion sertie
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.5|0.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    16
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    5.8|5.8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
    500
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
oui
Zinc
63
Autre
Connexion de déplacement d'isolation
92 jours
39.58

2530750000
Référence pièce : 2530750000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 39.58

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    63
  • Type de contact
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.75|0.75
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    12
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    5.8|5.8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
    500
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
oui
Zinc
63
Autre
Connexion de déplacement d'isolation
92 jours
42.15

2530760000
Référence pièce : 2530760000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 42.15

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    63
  • Type de contact
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.75|0.75
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    12
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    5.8|5.8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
    500
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
oui
Zinc
63
Autre
Connexion sertie
92 jours
28.23

2531020000
Référence pièce : 2531020000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 28.23

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    63
  • Type de contact
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion sertie
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.5|0.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    16
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    5.8|5.8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
    500
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
oui
Zinc
60
Autre
Connexion de déplacement d'isolation
9 jours
34.63

2544780000
Référence pièce : 2544780000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 34.63

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    60
  • Type de contact
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    1
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    5|5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
oui
Laiton
125
Autobus
Autre
Connexion avec collier à ressort
65 jours
27.00

2590900000
Référence pièce : 2590900000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 27.00

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion avec collier à ressort
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
250
Broche
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
11.26

2681480000
Référence pièce : 2681480000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.26

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
250
Broche
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
11.26

2681490000
Référence pièce : 2681490000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.26

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
250
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
11.45

2681500000
Référence pièce : 2681500000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.45

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
250
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
11.45

2681510000
Référence pièce : 2681510000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.45

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
250
Broche
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
20.80

2681520000
Référence pièce : 2681520000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 20.80

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
250
Broche
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
24.32

2681530000
Référence pièce : 2681530000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 24.32

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
250
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
21.17

2681540000
Référence pièce : 2681540000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 21.17

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
250
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
24.62

2681550000
Référence pièce : 2681550000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 24.62

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
125
Broche
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
12.88

2681560000
Référence pièce : 2681560000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 12.88

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
125
Broche
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
12.88

2681570000
Référence pièce : 2681570000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 12.88

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
125
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
13.17

2681580000
Référence pièce : 2681580000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 13.17

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
125
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
13.17

2681590000
Référence pièce : 2681590000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 13.17

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
125
Broche
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
22.98

2681600000
Référence pièce : 2681600000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 22.98

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
125
Broche
Revêtement en plastique
Autre
65 jours
25.66

2681610000
Référence pièce : 2681610000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 25.66

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
125
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
24.03

2681620000
Référence pièce : 2681620000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 24.03

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
125
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
26.32

2681630000
Référence pièce : 2681630000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 26.32

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
125
Broche
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
24.32

2681640000
Référence pièce : 2681640000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 24.32

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
125
Broche
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
26.42

2681650000
Référence pièce : 2681650000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 26.42

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
125
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
65 jours
24.80

2681660000
Référence pièce : 2681660000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 24.80

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
125
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
65 jours
27.09

2681670000
Référence pièce : 2681670000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 27.09

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
250
Broche
Revêtement en plastique
Autre
92 jours
21.17

2681680000
Référence pièce : 2681680000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 21.17

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
250
Broche
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
23.85

2681690000
Référence pièce : 2681690000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 23.85

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
250
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
21.65

2681700000
Référence pièce : 2681700000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 21.65

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
250
Autobus
Revêtement en plastique
Autre
9 jours
24.32

2681710000
Référence pièce : 2681710000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 24.32

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Nickel/or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique