Chauffage d’armoire (radiateur plan)

Chauffage d’armoire (radiateur plan)

Prix unitaire standard:
46.89
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
Référence pièce
Largeur(mm)

Affiner par

  • 29.5
  • 70
  • Réinitialiser
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 45
  • 100
  • 175
  • 250
  • Réinitialiser
Profondeur(mm)

Affiner par

  • 50
  • 75
  • Réinitialiser
Degré de protection (IP)

Affiner par

  • IP54
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
29.5
45
75
IP54
4 jours
46.89

2557860000
Référence pièce : 2557860000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 46.89

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    29.5
  • Hauteur(mm)
    45
  • Profondeur(mm)
    75
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
29.5
45
75
IP54
4 jours
51.45

2557870000
Référence pièce : 2557870000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 51.45

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    29.5
  • Hauteur(mm)
    45
  • Profondeur(mm)
    75
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
29.5
45
75
IP54
4 jours
58.71

2557880000
Référence pièce : 2557880000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 58.71

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    29.5
  • Hauteur(mm)
    45
  • Profondeur(mm)
    75
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
70
100
50
4 jours
58.71

2557890000
Référence pièce : 2557890000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 58.71

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    70
  • Hauteur(mm)
    100
  • Profondeur(mm)
    50
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
70
100
50
4 jours
65.48

2557900000
Référence pièce : 2557900000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 65.48

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    70
  • Hauteur(mm)
    100
  • Profondeur(mm)
    50
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
70
100
50
4 jours
58.71

2557910000
Référence pièce : 2557910000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 58.71

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    70
  • Hauteur(mm)
    100
  • Profondeur(mm)
    50
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
70
100
50
4 jours
65.48

2557920000
Référence pièce : 2557920000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 65.48

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    70
  • Hauteur(mm)
    100
  • Profondeur(mm)
    50
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
70
175
50
4 jours
88.49

2557930000
Référence pièce : 2557930000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 88.49

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    70
  • Hauteur(mm)
    175
  • Profondeur(mm)
    50
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
70
175
50
4 jours
92.68

2557940000
Référence pièce : 2557940000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 92.68

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    70
  • Hauteur(mm)
    175
  • Profondeur(mm)
    50
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
70
250
50
4 jours
121.97

2557950000
Référence pièce : 2557950000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 121.97

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    70
  • Hauteur(mm)
    250
  • Profondeur(mm)
    50
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
70
175
50
4 jours
88.49

2557960000
Référence pièce : 2557960000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 88.49

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    70
  • Hauteur(mm)
    175
  • Profondeur(mm)
    50
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
70
175
50
4 jours
92.06

2557970000
Référence pièce : 2557970000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 92.06

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    70
  • Hauteur(mm)
    175
  • Profondeur(mm)
    50
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
70
250
50
4 jours
121.11

2557980000
Référence pièce : 2557980000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 121.11

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    70
  • Hauteur(mm)
    250
  • Profondeur(mm)
    50
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique