Chauffage d’armoire (radiateur plan)

Chauffage d’armoire (radiateur plan)

Prix unitaire standard:
167.14
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
Référence pièce
Largeur(mm)

Affiner par

  • 85
  • 88
  • Réinitialiser
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 142
  • 186.5
  • 226.5
  • Réinitialiser
Profondeur(mm)

Affiner par

  • 104
  • 126
  • 139
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
85
186.5
104
4 jours
167.14

2557990000
Référence pièce : 2557990000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 167.14

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    85
  • Hauteur(mm)
    186.5
  • Profondeur(mm)
    104
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
85
226.5
104
4 jours
195.57

2558000000
Référence pièce : 2558000000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 195.57

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    85
  • Hauteur(mm)
    226.5
  • Profondeur(mm)
    104
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
126
30 jours
174.40

2558010000
Référence pièce : 2558010000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 174.40

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    126
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
126
4 jours
185.35

2558020000
Référence pièce : 2558020000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 185.35

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    126
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
126
4 jours
198.03

2558030000
Référence pièce : 2558030000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 198.03

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    126
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
126
4 jours
205.54

2558040000
Référence pièce : 2558040000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 205.54

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    126
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
126
4 jours
220.06

2558050000
Référence pièce : 2558050000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 220.06

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    126
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
126
4 jours
234.34

2558060000
Référence pièce : 2558060000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 234.34

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    126
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
126
4 jours
250.83

2558070000
Référence pièce : 2558070000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 250.83

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    126
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
126
14 jours
274.34

2558080000
Référence pièce : 2558080000
Nombre de jours d'expédition 14 jours
Prix unitaire standard 274.34

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    126
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
139
4 jours
217.35

2558090000
Référence pièce : 2558090000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 217.35

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    139
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
139
4 jours
228.18

2558100000
Référence pièce : 2558100000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 228.18

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    139
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
139
30 jours
240.49

2558110000
Référence pièce : 2558110000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 240.49

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    139
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
139
4 jours
247.88

2558120000
Référence pièce : 2558120000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 247.88

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    139
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
139
4 jours
262.28

2558130000
Référence pièce : 2558130000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 262.28

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    139
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
139
4 jours
276.31

2558140000
Référence pièce : 2558140000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 276.31

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    139
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
139
30 jours
292.68

2558150000
Référence pièce : 2558150000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 292.68

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    139
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)
88
142
139
4 jours
315.94

2558160000
Référence pièce : 2558160000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 315.94

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    88
  • Hauteur(mm)
    142
  • Profondeur(mm)
    139
  • Type de tension
  • Avec régulateur de température ambiante
  • Avec ventilateur
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Puissance nominale(W)
  • Tension de service en AC 50 Hz(V)
    212|245
  • Tension de service en AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension de service en DC(V)
    -|-
  • Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
  • Degré de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique