Contre-écrou pour presse Câble

Contre-écrou pour presse Câble

Prix unitaire standard:
0.77
Nombre de jours d'expédition:
16 jours

Spécifications Basiques

  • Couleur
    Coloris naturel
  • Sans halogène
  • Forme
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
    Autre
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
    Métal
  • Pas de filetage(mm)
    1.5
  • Avec connexion de mise à la terre
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
16 jours
0.77

0930640001
Référence pièce : 0930640001
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 0.77

Designationrealisation

  • Couleur
    Coloris naturel
  • Sans halogène
  • Forme
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
    Autre
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
    Métal
  • Pas de filetage(mm)
    1.5
  • Avec connexion de mise à la terre
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique