Éléments de compensation de pression

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Éléments de compensation de pression

Prix unitaire standard:
6.08
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Sans halogène
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
  • Longueur de filetage(mm)
  • Avec décharge de traction
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
  • Pas de filetage(mm)
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Raccordement fileté
Référence pièce
Couleur

Affiner par

  • Noir
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
31.45

1868550000
Référence pièce : 1868550000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 31.45

Designationrealisation

  • Couleur
  • Sans halogène
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
  • Longueur de filetage(mm)
  • Avec décharge de traction
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
  • Pas de filetage(mm)
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Raccordement fileté
Noir
16 jours
6.08

1868560000
Référence pièce : 1868560000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 6.08

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Sans halogène
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
  • Longueur de filetage(mm)
  • Avec décharge de traction
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
  • Pas de filetage(mm)
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Raccordement fileté
Noir
9 jours
6.08

1868570000
Référence pièce : 1868570000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.08

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Sans halogène
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
  • Longueur de filetage(mm)
  • Avec décharge de traction
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
  • Pas de filetage(mm)
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Raccordement fileté

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique