Logement pour connecteur circulaire

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Logement pour connecteur circulaire

Prix unitaire standard:
9.15
Nombre de jours d'expédition:
44 jours

Spécifications Basiques

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
44 jours
9.15

2530830000
Référence pièce : 2530830000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
44 jours
9.15

2530840000
Référence pièce : 2530840000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
92 jours
9.15

2530850000
Référence pièce : 2530850000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
44 jours
9.15

2530870000
Référence pièce : 2530870000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique