Plaque d'adaptation pour connecteur industriel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Plaque d'adaptation pour connecteur industriel

Prix unitaire standard:
2.71
Nombre de jours d'expédition:
16 jours

Spécifications Basiques

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
Référence pièce
Degré de protection (IP), monté

Affiner par

  • IP65/IP67
  • Réinitialiser
Largeur(mm)

Affiner par

  • 34.5
  • 52
  • Réinitialiser
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 9
  • 10
  • Réinitialiser
Longueur(mm)

Affiner par

  • 51
  • 64
  • 84.5
  • 150.5
  • Réinitialiser
Plaque d'adaptation de Matériau

Affiner par

  • Plastique
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
23 jours
2.71

1131480000
Référence pièce : 1131480000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.71

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Longueur(mm)
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
IP65/IP67
52
10
150.5
Plastique
30 jours
12.12

1664980000
Référence pièce : 1664980000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 12.12

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65/IP67
  • Largeur(mm)
    52
  • Hauteur(mm)
    10
  • Longueur(mm)
    150.5
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
IP65/IP67
52
10
150.5
Plastique
37 jours
12.12

1664990000
Référence pièce : 1664990000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 12.12

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65/IP67
  • Largeur(mm)
    52
  • Hauteur(mm)
    10
  • Longueur(mm)
    150.5
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
IP65/IP67
52
10
150.5
Plastique
30 jours
12.12

1665000000
Référence pièce : 1665000000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 12.12

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65/IP67
  • Largeur(mm)
    52
  • Hauteur(mm)
    10
  • Longueur(mm)
    150.5
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
IP65/IP67
52
10
150.5
Plastique
37 jours
12.12

1665010000
Référence pièce : 1665010000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 12.12

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65/IP67
  • Largeur(mm)
    52
  • Hauteur(mm)
    10
  • Longueur(mm)
    150.5
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
IP65/IP67
52
10
150.5
Plastique
16 jours
11.91

1665030000
Référence pièce : 1665030000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 11.91

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65/IP67
  • Largeur(mm)
    52
  • Hauteur(mm)
    10
  • Longueur(mm)
    150.5
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
51
Plastique
37 jours
5.26

1665940000
Référence pièce : 1665940000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 5.26

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    51
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
51
Plastique
30 jours
5.26

1665950000
Référence pièce : 1665950000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.26

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    51
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
51
Plastique
30 jours
5.26

1666200000
Référence pièce : 1666200000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.26

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    51
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
51
Plastique
30 jours
5.26

1666210000
Référence pièce : 1666210000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.26

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    51
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
64
Plastique
30 jours
5.62

1666220000
Référence pièce : 1666220000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.62

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    64
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
64
Plastique
30 jours
5.62

1666230000
Référence pièce : 1666230000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.62

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    64
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
84.5
Plastique
30 jours
5.89

1666320000
Référence pièce : 1666320000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.89

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    84.5
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
84.5
Plastique
30 jours
5.89

1666330000
Référence pièce : 1666330000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.89

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    84.5
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
84.5
Plastique
30 jours
5.75

1666340000
Référence pièce : 1666340000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.75

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    84.5
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
84.5
Plastique
30 jours
5.89

1666350000
Référence pièce : 1666350000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.89

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    84.5
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
84.5
Plastique
44 jours
5.89

1666460000
Référence pièce : 1666460000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 5.89

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    84.5
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
34.5
9
84.5
Plastique
30 jours
5.89

1666470000
Référence pièce : 1666470000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.89

Designationrealisation

  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
    34.5
  • Hauteur(mm)
    9
  • Longueur(mm)
    84.5
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Type d'ouverture
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique