Boîtier (connecteurs enfichables industriels)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier (connecteurs enfichables industriels)

Prix unitaire standard:
16.40
Nombre de jours d'expédition:
79 jours

Spécifications Basiques

  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
Référence pièce
Profondeur(mm)

Affiner par

  • 60
  • 73
  • 80
  • 93
  • 93.3
  • 113
  • 120
  • 141
  • Réinitialiser
Type de boîtier

Affiner par

  • Autre
  • Boîtier de fiche
  • Boîtier de prise
  • Extension de boîtier
  • Réinitialiser
Position de l'entrée de câble

Affiner par

  • Autre
  • Côté
  • Sommet
  • Réinitialiser
Position de la manille

Affiner par

  • Autre
  • Unité de base
  • Réinitialiser
Avec couvercle à charnière

Affiner par

  • Non
  • Réinitialiser
Mécanisme de verrouillage

Affiner par

  • Levier de verrouillage simple
  • Leviers de verrouillage double
  • Vis
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Autre
Autre
Autre
Vis
79 jours
83.02

2451460000
Référence pièce : 2451460000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 83.02

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Autre
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Vis
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
    Noir
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50°C ... 120°C|-50°C ... 120°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    Métrique
141
Extension de boîtier
Autre
Unité de base
Non
Leviers de verrouillage double
79 jours
37.52

2527810000
Référence pièce : 2527810000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 37.52

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    141
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    47
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    30
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
80
Extension de boîtier
Autre
Unité de base
Non
Levier de verrouillage simple
79 jours
26.49

2542230000
Référence pièce : 2542230000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 26.49

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    80
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    45
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    30
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
93
Extension de boîtier
Autre
Unité de base
Non
Leviers de verrouillage double
79 jours
31.37

2542310000
Référence pièce : 2542310000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 31.37

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    93
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    45
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    30
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
113
Extension de boîtier
Autre
Unité de base
Non
Leviers de verrouillage double
79 jours
32.43

2542320000
Référence pièce : 2542320000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 32.43

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    113
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    45
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    30
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
60
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Levier de verrouillage simple
79 jours
16.40

2543960000
Référence pièce : 2543960000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.40

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    60
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    Métrique
60
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Levier de verrouillage simple
79 jours
16.40

2543970000
Référence pièce : 2543970000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.40

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    60
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    Métrique
73
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Leviers de verrouillage double
79 jours
17.57

2544010000
Référence pièce : 2544010000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 17.57

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    73
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    Métrique
73
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Leviers de verrouillage double
79 jours
17.57

2544020000
Référence pièce : 2544020000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 17.57

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    73
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    Métrique
93.3
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Leviers de verrouillage double
79 jours
23.35

2544030000
Référence pièce : 2544030000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 23.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    93.3
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    45.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    76
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    Métrique
93.3
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Leviers de verrouillage double
79 jours
23.35

2544040000
Référence pièce : 2544040000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 23.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    93.3
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    45.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    75.5
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    Métrique
120
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Leviers de verrouillage double
79 jours
29.77

2544050000
Référence pièce : 2544050000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 29.77

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    120
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    45.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    76
  • Couleur de boîtier
    Noir
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    Métrique
120
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Leviers de verrouillage double
79 jours
34.48

2544060000
Référence pièce : 2544060000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 34.48

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    120
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    45.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    76
  • Couleur de boîtier
    Noir
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    Métrique
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Leviers de verrouillage double
79 jours
25.42

2561020000
Référence pièce : 2561020000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 25.42

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    56.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    84
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Leviers de verrouillage double
79 jours
27.18

2561030000
Référence pièce : 2561030000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 27.18

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    56.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    84
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique