Éclairage à LED

Éclairage à LED

Prix unitaire standard:
91.75
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Type de tension
  • Type de verre / couvercle
  • Classe d'efficacité énergétique
  • Avec télécommande
  • Couleur
  • Douille
  • Couleur de boîtier
  • Indice de rendu des couleurs CRI
  • extérieur(mm)
  • Rendement de la lampe(lm/W)
  • Intensité lumineuse(CD)
  • Forme de lampe
  • Longueur(mm)
  • Télécommande possible
  • Tension nominale(V)
    -|-
  • Durée de vie nominale moyenne(h)
  • Courant nominal(mA)
    -|-
  • Température de couleur(K)
    -|-
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1(lm)
  • Consommation d’énergie pondérée sur 1.000 heures(kWh)
  • Cohérence des couleurs (Ellipse McAdam)
  • Distorsion harmonique totale
  • Sécurité photobiologique selon EN 62471
  • Désignation de la lampe
  • Lampe à incandescence
  • Couleur de lumière
    -|-
  • Nombre min. de cycles de commutation
  • Facteur de puissance
  • Indice d’efficacité énergétique (IEE)
Référence pièce
Luminosité variable

Affiner par

  • Oui
  • Réinitialiser
Degré de protection (IP)

Affiner par

  • IP65
  • IP67
  • Réinitialiser
Angle de faisceau(°)

Affiner par

  • 40
  • Réinitialiser
Couleur de lumière selon EN 12464-1

Affiner par

  • Blanc chaud <3.300 K
  • Blanc neutre 3.300 à 5.300 K
  • Blanc lumière du jour >5.300 K
  • Réinitialiser
Puissance de lampe(W)

Affiner par

  • 8.5|8.5
  • 13|13
  • 16.5|16.5
  • -|-
  • Réinitialiser
Flux lumineux(lm)

Affiner par

  • 600|600
  • 630|630
  • 660|660
  • 870|870
  • 1260|1260
  • -|-
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
IP65
-|-
-|-
4 jours
91.75

2598350000
Référence pièce : 2598350000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 91.75

Designationrealisation

  • Type de tension
  • Type de verre / couvercle
  • Luminosité variable
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Classe d'efficacité énergétique
  • Avec télécommande
  • Couleur
  • Douille
  • Angle de faisceau(°)
  • Couleur de boîtier
  • Indice de rendu des couleurs CRI
  • extérieur(mm)
  • Rendement de la lampe(lm/W)
  • Intensité lumineuse(CD)
  • Forme de lampe
  • Longueur(mm)
  • Télécommande possible
  • Tension nominale(V)
    -|-
  • Couleur de lumière selon EN 12464-1
  • Durée de vie nominale moyenne(h)
  • Courant nominal(mA)
    -|-
  • Température de couleur(K)
    -|-
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1(lm)
  • Consommation d’énergie pondérée sur 1.000 heures(kWh)
  • Puissance de lampe(W)
    -|-
  • Flux lumineux(lm)
    -|-
  • Cohérence des couleurs (Ellipse McAdam)
  • Distorsion harmonique totale
  • Sécurité photobiologique selon EN 62471
  • Désignation de la lampe
  • Lampe à incandescence
  • Couleur de lumière
    -|-
  • Nombre min. de cycles de commutation
  • Facteur de puissance
  • Indice d’efficacité énergétique (IEE)
Oui
IP67
40
Blanc lumière du jour >5.300 K
8.5|8.5
660|660
4 jours
123.95

2614400000
Référence pièce : 2614400000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 123.95

Designationrealisation

  • Type de tension
  • Type de verre / couvercle
  • Luminosité variable
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
  • Avec télécommande
  • Couleur
  • Douille
  • Angle de faisceau(°)
    40
  • Couleur de boîtier
  • Indice de rendu des couleurs CRI
  • extérieur(mm)
  • Rendement de la lampe(lm/W)
  • Intensité lumineuse(CD)
  • Forme de lampe
  • Longueur(mm)
  • Télécommande possible
  • Tension nominale(V)
    -|-
  • Couleur de lumière selon EN 12464-1
    Blanc lumière du jour >5.300 K
  • Durée de vie nominale moyenne(h)
  • Courant nominal(mA)
    -|-
  • Température de couleur(K)
    -|-
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1(lm)
  • Consommation d’énergie pondérée sur 1.000 heures(kWh)
  • Puissance de lampe(W)
    8.5|8.5
  • Flux lumineux(lm)
    660|660
  • Cohérence des couleurs (Ellipse McAdam)
  • Distorsion harmonique totale
  • Sécurité photobiologique selon EN 62471
  • Désignation de la lampe
  • Lampe à incandescence
  • Couleur de lumière
    -|-
  • Nombre min. de cycles de commutation
  • Facteur de puissance
  • Indice d’efficacité énergétique (IEE)
Oui
IP67
40
Blanc lumière du jour >5.300 K
13|13
-|-
4 jours
174.03

2616330000
Référence pièce : 2616330000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 174.03

Designationrealisation

  • Type de tension
  • Type de verre / couvercle
  • Luminosité variable
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
  • Avec télécommande
  • Couleur
  • Douille
  • Angle de faisceau(°)
    40
  • Couleur de boîtier
  • Indice de rendu des couleurs CRI
  • extérieur(mm)
  • Rendement de la lampe(lm/W)
  • Intensité lumineuse(CD)
  • Forme de lampe
  • Longueur(mm)
  • Télécommande possible
  • Tension nominale(V)
    -|-
  • Couleur de lumière selon EN 12464-1
    Blanc lumière du jour >5.300 K
  • Durée de vie nominale moyenne(h)
  • Courant nominal(mA)
    -|-
  • Température de couleur(K)
    -|-
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1(lm)
  • Consommation d’énergie pondérée sur 1.000 heures(kWh)
  • Puissance de lampe(W)
    13|13
  • Flux lumineux(lm)
    -|-
  • Cohérence des couleurs (Ellipse McAdam)
  • Distorsion harmonique totale
  • Sécurité photobiologique selon EN 62471
  • Désignation de la lampe
  • Lampe à incandescence
  • Couleur de lumière
    -|-
  • Nombre min. de cycles de commutation
  • Facteur de puissance
  • Indice d’efficacité énergétique (IEE)
Oui
IP67
40
Blanc neutre 3.300 à 5.300 K
8.5|8.5
630|630
4 jours
132.14

2617810000
Référence pièce : 2617810000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 132.14

Designationrealisation

  • Type de tension
  • Type de verre / couvercle
  • Luminosité variable
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
  • Avec télécommande
  • Couleur
  • Douille
  • Angle de faisceau(°)
    40
  • Couleur de boîtier
  • Indice de rendu des couleurs CRI
  • extérieur(mm)
  • Rendement de la lampe(lm/W)
  • Intensité lumineuse(CD)
  • Forme de lampe
  • Longueur(mm)
  • Télécommande possible
  • Tension nominale(V)
    -|-
  • Couleur de lumière selon EN 12464-1
    Blanc neutre 3.300 à 5.300 K
  • Durée de vie nominale moyenne(h)
  • Courant nominal(mA)
    -|-
  • Température de couleur(K)
    -|-
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1(lm)
  • Consommation d’énergie pondérée sur 1.000 heures(kWh)
  • Puissance de lampe(W)
    8.5|8.5
  • Flux lumineux(lm)
    630|630
  • Cohérence des couleurs (Ellipse McAdam)
  • Distorsion harmonique totale
  • Sécurité photobiologique selon EN 62471
  • Désignation de la lampe
  • Lampe à incandescence
  • Couleur de lumière
    -|-
  • Nombre min. de cycles de commutation
  • Facteur de puissance
  • Indice d’efficacité énergétique (IEE)
Oui
IP67
40
Blanc neutre 3.300 à 5.300 K
13|13
870|870
4 jours
160.14

2633680000
Référence pièce : 2633680000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 160.14

Designationrealisation

  • Type de tension
  • Type de verre / couvercle
  • Luminosité variable
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
  • Avec télécommande
  • Couleur
  • Douille
  • Angle de faisceau(°)
    40
  • Couleur de boîtier
  • Indice de rendu des couleurs CRI
  • extérieur(mm)
  • Rendement de la lampe(lm/W)
  • Intensité lumineuse(CD)
  • Forme de lampe
  • Longueur(mm)
  • Télécommande possible
  • Tension nominale(V)
    -|-
  • Couleur de lumière selon EN 12464-1
    Blanc neutre 3.300 à 5.300 K
  • Durée de vie nominale moyenne(h)
  • Courant nominal(mA)
    -|-
  • Température de couleur(K)
    -|-
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1(lm)
  • Consommation d’énergie pondérée sur 1.000 heures(kWh)
  • Puissance de lampe(W)
    13|13
  • Flux lumineux(lm)
    870|870
  • Cohérence des couleurs (Ellipse McAdam)
  • Distorsion harmonique totale
  • Sécurité photobiologique selon EN 62471
  • Désignation de la lampe
  • Lampe à incandescence
  • Couleur de lumière
    -|-
  • Nombre min. de cycles de commutation
  • Facteur de puissance
  • Indice d’efficacité énergétique (IEE)
Oui
IP67
40
Blanc chaud <3.300 K
8.5|8.5
600|600
4 jours
125.46

2633830000
Référence pièce : 2633830000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 125.46

Designationrealisation

  • Type de tension
  • Type de verre / couvercle
  • Luminosité variable
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
  • Avec télécommande
  • Couleur
  • Douille
  • Angle de faisceau(°)
    40
  • Couleur de boîtier
  • Indice de rendu des couleurs CRI
  • extérieur(mm)
  • Rendement de la lampe(lm/W)
  • Intensité lumineuse(CD)
  • Forme de lampe
  • Longueur(mm)
  • Télécommande possible
  • Tension nominale(V)
    -|-
  • Couleur de lumière selon EN 12464-1
    Blanc chaud <3.300 K
  • Durée de vie nominale moyenne(h)
  • Courant nominal(mA)
    -|-
  • Température de couleur(K)
    -|-
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1(lm)
  • Consommation d’énergie pondérée sur 1.000 heures(kWh)
  • Puissance de lampe(W)
    8.5|8.5
  • Flux lumineux(lm)
    600|600
  • Cohérence des couleurs (Ellipse McAdam)
  • Distorsion harmonique totale
  • Sécurité photobiologique selon EN 62471
  • Désignation de la lampe
  • Lampe à incandescence
  • Couleur de lumière
    -|-
  • Nombre min. de cycles de commutation
  • Facteur de puissance
  • Indice d’efficacité énergétique (IEE)
Oui
IP67
40
Blanc chaud <3.300 K
16.5|16.5
1260|1260
4 jours
201.82

2633840000
Référence pièce : 2633840000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 201.82

Designationrealisation

  • Type de tension
  • Type de verre / couvercle
  • Luminosité variable
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
  • Avec télécommande
  • Couleur
  • Douille
  • Angle de faisceau(°)
    40
  • Couleur de boîtier
  • Indice de rendu des couleurs CRI
  • extérieur(mm)
  • Rendement de la lampe(lm/W)
  • Intensité lumineuse(CD)
  • Forme de lampe
  • Longueur(mm)
  • Télécommande possible
  • Tension nominale(V)
    -|-
  • Couleur de lumière selon EN 12464-1
    Blanc chaud <3.300 K
  • Durée de vie nominale moyenne(h)
  • Courant nominal(mA)
    -|-
  • Température de couleur(K)
    -|-
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1(lm)
  • Consommation d’énergie pondérée sur 1.000 heures(kWh)
  • Puissance de lampe(W)
    16.5|16.5
  • Flux lumineux(lm)
    1260|1260
  • Cohérence des couleurs (Ellipse McAdam)
  • Distorsion harmonique totale
  • Sécurité photobiologique selon EN 62471
  • Désignation de la lampe
  • Lampe à incandescence
  • Couleur de lumière
    -|-
  • Nombre min. de cycles de commutation
  • Facteur de puissance
  • Indice d’efficacité énergétique (IEE)
Oui
IP67
40
Blanc lumière du jour >5.300 K
8.5|8.5
-|-
4 jours
299.17

2635090000
Référence pièce : 2635090000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 299.17

Designationrealisation

  • Type de tension
  • Type de verre / couvercle
  • Luminosité variable
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
  • Avec télécommande
  • Couleur
  • Douille
  • Angle de faisceau(°)
    40
  • Couleur de boîtier
  • Indice de rendu des couleurs CRI
  • extérieur(mm)
  • Rendement de la lampe(lm/W)
  • Intensité lumineuse(CD)
  • Forme de lampe
  • Longueur(mm)
  • Télécommande possible
  • Tension nominale(V)
    -|-
  • Couleur de lumière selon EN 12464-1
    Blanc lumière du jour >5.300 K
  • Durée de vie nominale moyenne(h)
  • Courant nominal(mA)
    -|-
  • Température de couleur(K)
    -|-
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1(lm)
  • Consommation d’énergie pondérée sur 1.000 heures(kWh)
  • Puissance de lampe(W)
    8.5|8.5
  • Flux lumineux(lm)
    -|-
  • Cohérence des couleurs (Ellipse McAdam)
  • Distorsion harmonique totale
  • Sécurité photobiologique selon EN 62471
  • Désignation de la lampe
  • Lampe à incandescence
  • Couleur de lumière
    -|-
  • Nombre min. de cycles de commutation
  • Facteur de puissance
  • Indice d’efficacité énergétique (IEE)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique