Module de transmission de puissance sans contact

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Module de transmission de puissance sans contact

Prix unitaire standard:
788.52
Nombre de jours d'expédition:
72 jours

Spécifications Basiques

  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Largeur(mm)
    100
  • Hauteur(mm)
    50
  • Profondeur(mm)
  • Hauteur d'encastrement(mm)
  • Consommation d'énergie(VA)
  • Version modulaire
  • Convient aux fonctions de sécurité
  • Type de tension de la tension d'alimentation
  • Sortie d'alimentation(W)
  • Tension de sortie stabilisée
  • Type de raccordement électrique
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Stabilisé
  • Possibilité de montage direct
  • 1ère tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 1ère tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • 2ème tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 2ème tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • 3ème tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 3ème tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • Tension secondaire réglable
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    -|-
  • Résistant aux courts-circuits
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Courant de sortie max. 1(A)
  • Courant de sortie max. 2(A)
  • Courant de sortie max. 3(A)
  • SIL selon IEC 61508
  • Degré de protection (NEMA)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
92 jours
927.12

1547440000
Référence pièce : 1547440000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 927.12

Designationrealisation

  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Largeur(mm)
    100
  • Hauteur(mm)
    50
  • Profondeur(mm)
  • Hauteur d'encastrement(mm)
  • Consommation d'énergie(VA)
  • Version modulaire
  • Convient aux fonctions de sécurité
  • Type de tension de la tension d'alimentation
  • Sortie d'alimentation(W)
  • Tension de sortie stabilisée
  • Type de raccordement électrique
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Stabilisé
  • Possibilité de montage direct
  • 1ère tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 1ère tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • 2ème tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 2ème tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • 3ème tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 3ème tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • Tension secondaire réglable
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    -|-
  • Résistant aux courts-circuits
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Courant de sortie max. 1(A)
  • Courant de sortie max. 2(A)
  • Courant de sortie max. 3(A)
  • SIL selon IEC 61508
  • Degré de protection (NEMA)
72 jours
788.52

1547450000
Référence pièce : 1547450000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 788.52

Designationrealisation

  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Largeur(mm)
    100
  • Hauteur(mm)
    50
  • Profondeur(mm)
  • Hauteur d'encastrement(mm)
  • Consommation d'énergie(VA)
  • Version modulaire
  • Convient aux fonctions de sécurité
  • Type de tension de la tension d'alimentation
  • Sortie d'alimentation(W)
  • Tension de sortie stabilisée
  • Type de raccordement électrique
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Stabilisé
  • Possibilité de montage direct
  • 1ère tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 1ère tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • 2ème tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 2ème tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • 3ème tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 3ème tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • Tension secondaire réglable
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    -|-
  • Résistant aux courts-circuits
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Courant de sortie max. 1(A)
  • Courant de sortie max. 2(A)
  • Courant de sortie max. 3(A)
  • SIL selon IEC 61508
  • Degré de protection (NEMA)
92 jours
902.03

2623940000
Référence pièce : 2623940000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 902.03

Designationrealisation

  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Largeur(mm)
    100
  • Hauteur(mm)
    50
  • Profondeur(mm)
  • Hauteur d'encastrement(mm)
  • Consommation d'énergie(VA)
  • Version modulaire
  • Convient aux fonctions de sécurité
  • Type de tension de la tension d'alimentation
  • Sortie d'alimentation(W)
  • Tension de sortie stabilisée
  • Type de raccordement électrique
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Stabilisé
  • Possibilité de montage direct
  • 1ère tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 1ère tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • 2ème tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 2ème tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • 3ème tension de sortie secondaire en AC(V)
    -|-
  • 3ème tension de sortie secondaire à DC(V)
    -|-
  • Tension secondaire réglable
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    -|-
  • Résistant aux courts-circuits
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Courant de sortie max. 1(A)
  • Courant de sortie max. 2(A)
  • Courant de sortie max. 3(A)
  • SIL selon IEC 61508
  • Degré de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique