Borne d’alimentation

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne d’alimentation

Prix unitaire standard:
2.26
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion enfichable
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 2
  • 6
  • 7
  • Réinitialiser
Étages connectés à l'intérieur

Affiner par

  • Non
  • Réinitialiser
Plaque de fermeture requise

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion enfichable
Supérieur
1
7
Oui
9 jours
4.69

2464690000
Référence pièce : 2464690000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    7
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    85.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion enfichable
Supérieur
1
7
Oui
23 jours
6.03

2464740000
Référence pièce : 2464740000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 6.03

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    7
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    85.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
Connexion enfichable
Supérieur
1
7
Oui
9 jours
4.69

2464750000
Référence pièce : 2464750000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    7
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    85.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
Non
9 jours
2.91

2502280000
Référence pièce : 2502280000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.91

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    95.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|16
  • Courant assigné In(A)
    76
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
Non
9 jours
2.91

2502320000
Référence pièce : 2502320000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.91

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    95.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|16
  • Courant assigné In(A)
    76
Connexion enfichable
Supérieur
1
7
Oui
9 jours
4.69

2503870000
Référence pièce : 2503870000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    7
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    85.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion enfichable
Supérieur
1
7
Oui
23 jours
4.69

2522830000
Référence pièce : 2522830000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    7
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    85.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion enfichable
Supérieur
1
6
Non
Oui
23 jours
2.26

2522870000
Référence pièce : 2522870000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.26

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    6
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    85.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Connexion enfichable
Supérieur
Oui
23 jours
4.63

2581690000
Référence pièce : 2581690000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.63

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    82
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|10
  • Courant assigné In(A)
    57
Connexion enfichable
Supérieur
Oui
23 jours
4.63

2581800000
Référence pièce : 2581800000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.63

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    82
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|10
  • Courant assigné In(A)
    57
23 jours
4.63

2619410000
Référence pièce : 2619410000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.63

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Vert
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|10
  • Courant assigné In(A)
    57
23 jours
3.54

2623910000
Référence pièce : 2623910000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Orange
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique