Jeu de connecteurs rectangulaires Plateau à instruments / couverts

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Jeu de connecteurs rectangulaires Plateau à instruments / couverts

Prix unitaire standard:
53.45
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Width(mm)
  • Depth(mm)
  • Degré de protection (IP), monté
  • Méthode de montage
  • Hauteur(mm)
  • Mécanisme de verrouillage
  • Tension nominale(V)
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Version EMC-version
  • Nombre de pôles
  • Type de contact
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Pointe de tension nominale(kV)
  • Type de raccordement électrique
  • Matériau de surface de contact
  • Résistance aux chocs
  • B, avec joint
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
  • Nombre de rangées de contacts enfichables
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Avec conducteur de protection
  • Corps d'isolation du matériau
  • Matériau du contact
  • Position de l'entrée de câble
  • Courant nominal d'entrée(A)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
53.45

1712510000
Référence pièce : 1712510000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 53.45

Designationrealisation

  • Width(mm)
  • Depth(mm)
  • Degré de protection (IP), monté
  • Méthode de montage
  • Hauteur(mm)
  • Mécanisme de verrouillage
  • Tension nominale(V)
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Version EMC-version
  • Nombre de pôles
  • Type de contact
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Pointe de tension nominale(kV)
  • Type de raccordement électrique
  • Matériau de surface de contact
  • Résistance aux chocs
  • B, avec joint
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
  • Nombre de rangées de contacts enfichables
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Avec conducteur de protection
  • Corps d'isolation du matériau
  • Matériau du contact
  • Position de l'entrée de câble
  • Courant nominal d'entrée(A)
9 jours
59.26

1712520000
Référence pièce : 1712520000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 59.26

Designationrealisation

  • Width(mm)
  • Depth(mm)
  • Degré de protection (IP), monté
  • Méthode de montage
  • Hauteur(mm)
  • Mécanisme de verrouillage
  • Tension nominale(V)
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Version EMC-version
  • Nombre de pôles
  • Type de contact
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Pointe de tension nominale(kV)
  • Type de raccordement électrique
  • Matériau de surface de contact
  • Résistance aux chocs
  • B, avec joint
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
  • Nombre de rangées de contacts enfichables
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Avec conducteur de protection
  • Corps d'isolation du matériau
  • Matériau du contact
  • Position de l'entrée de câble
  • Courant nominal d'entrée(A)
9 jours
72.35

1712530000
Référence pièce : 1712530000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 72.35

Designationrealisation

  • Width(mm)
  • Depth(mm)
  • Degré de protection (IP), monté
  • Méthode de montage
  • Hauteur(mm)
  • Mécanisme de verrouillage
  • Tension nominale(V)
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Version EMC-version
  • Nombre de pôles
  • Type de contact
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Pointe de tension nominale(kV)
  • Type de raccordement électrique
  • Matériau de surface de contact
  • Résistance aux chocs
  • B, avec joint
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
  • Nombre de rangées de contacts enfichables
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Avec conducteur de protection
  • Corps d'isolation du matériau
  • Matériau du contact
  • Position de l'entrée de câble
  • Courant nominal d'entrée(A)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique