Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2988463
Expansions industrielles et technologiques | — | Capacité multi-utilisateurs, exécution | Non | Nombre maximal de serveurs | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de clients | 0 | Convient aux clients Web | Non | Nombre maximum de configuration multi-utilisateurs | — |
Projection en ligne possible | Non | Intégrable dans le logiciel d'ingénierie o. t système autom. | — | Nombre de langues en ligne/d'exécution | — |
Nombre de langues de configuration/d'exécution | — | Nombre de langues de configuration/de bureau | — | Avec le langage de script Visual Basic | Non |
Avec un autre langage de script | Non | Bibliothèque avec des éléments d'objet | Indisponible | Groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles | Non |
Système de messagerie | — | Gestion des archives utilisateurs/recettes | — | Système de rapport/système de protocole | — |
Diagnostic de processus fonctionnel | Indisponible | Base de données SQL | — | Avec interface OPC, serveur | Non |
Avec interface OPC, client | Non | Avec interfaces de programmation | Non | Vitesse de processeur minimale requise pour le système d'exécution(GHz) | 2000000000 |
Mémoire principale minimale requise pour le système d'exécution(MB) | — | Système d'exploitation d'exécution, Windows XP | Non | Système d'exploitation d'exécution, Windows 2000 | Non |
Système d'exploitation d'exécution, Linux | Non | Système d'exploitation d'exécution, autres | — | Vitesse de processeur minimale requise pour le logiciel de configuration(GHz) | 2000000000 |
Mémoire principale minimale requise pour le logiciel de configuration(MB) | — | Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows 9x | Non | Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows NT | Non |
Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows 2000 | Non | Chargeable pour le système d'exploitation pour le logiciel de configuration, Windows XP | Non | Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows ME | Non |
Chargeable pour le système d'exploitation pour le logiciel de configuration, Linux | Non | Gestion des alarmes | Non | Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, serveur Windows 2003 | Non |
Chargeable pour le système d'exploitation pour le logiciel de configuration, Windows Vista | Non | Système d'exploitation d'exécution, Windows Vista | Non | Fonctionnalité SCADA | Non |
Interrupteur de langue possible | Non | Représentation des tendances | Non | Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows 7 | Non |
Convient pour le système d'exploitation Windows 8 | — | Chargeable pour système d'exploitation pour logiciel de configuration, Windows 8 | — |
Vous vous trouvez sur la page de Logiciel, licence de copie AX OPC SERVER, le numéro d'article est le suivant: 2988463.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2988463.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles