Logiciel, SAFETYPROG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2700442

Référence pièce
2700442
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,793.85 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient aux fonctions de sécurité Oui Avec éditeur pour langage de programmation IL (Liste d'instructions) Non Avec éditeur pour langage de programmation LD (Schéma en échelle) Oui
Avec éditeur pour le langage de programmation FBD (Schéma fonctionnel) Oui Avec éditeur pour langage de programmation ST (texte structuré) Oui Avec éditeur pour le langage de programmation SFC (Tableau fonctionnel séquentiel) Non
Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au fabricant Non Convient pour le système d'exploitation Windows 9x Convient pour le système d'exploitation Windows NT Non
Convient pour le système d'exploitation Windows 2000 Non Convient pour le système d'exploitation Windows XP Non Convient pour le système d'exploitation Windows ME Non
Convient pour le système d'exploitation Windows CE Non Convient au système d'exploitation Linux Non Convient à d'autres systèmes d'exploitation Oui
Bibliothèque d'objets Fonction de diagnostic intégrée Non Fonction de configuration intégrée Oui
Fonction d'évaluation intégrée Non Fonction de configuration d'application intégrée Non Fonction de détection de données intégrée Non
Fonction de communication intégrée Non Fonction technologique intégrée Non Fonction de mise en service intégrée Oui
Fonction de simulation intégrée Oui Fonction de mouvement intégrée Non Fonction d'analyse intégrée Non
Fonction de position intégrée Non Conformément à la norme IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) Non Fonction de maintenance intégrée Oui
Avec éditeur pour organigramme de langage de programmation Non Convient au système d'exploitation Windows 2003 Server Non Convient pour le système d'exploitation Windows Vista Non
SIL selon IEC 61508 Convient pour le système d'exploitation Windows 8

Vous vous trouvez sur la page de Logiciel, SAFETYPROG, le numéro d'article est le suivant: 2700442.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2700442.

Assistance technique