Logiciel, PROJET+

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2988667

Référence pièce
2988667
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.31 €

4 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient aux fonctions de sécurité Non Protocole de prise en charge pour LON Non Avec éditeur pour langage de programmation IL (Liste d'instructions) Non
Avec éditeur pour langage de programmation LD (Schéma en échelle) Non Avec éditeur pour le langage de programmation FBD (Schéma fonctionnel) Non Avec éditeur pour langage de programmation ST (texte structuré) Non
Avec éditeur pour le langage de programmation SFC (Tableau fonctionnel séquentiel) Non Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au fabricant Non Convient pour le système d'exploitation Windows 9x Non
Convient pour le système d'exploitation Windows NT Non Convient pour le système d'exploitation Windows 2000 Non Convient pour le système d'exploitation Windows XP Non
Convient pour le système d'exploitation Windows ME Non Convient pour le système d'exploitation Windows CE Non Convient au système d'exploitation Linux Non
Convient à d'autres systèmes d'exploitation Windows® 10 (64 bits), ab build 1709|Windows® 8.1 (64 bits)|Windows® 7 professionnel SP1 (64 bits) Bibliothèque d'objets Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non Fonction de diagnostic intégrée Non Fonction de configuration intégrée Non
Fonction d'évaluation intégrée Non Fonction de configuration d'application intégrée Non Fonction de détection de données intégrée Non
Fonction de communication intégrée Non Fonction technologique intégrée Non Fonction de mise en service intégrée Non
Fonction de simulation intégrée Non Fonction de mouvement intégrée Non Fonction d'analyse intégrée Non
Fonction de position intégrée Non Conformément à la norme IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) Non Fonction de maintenance intégrée Non
Convient pour la technologie des brûleurs Non Convient pour la fonction d'arrêt d'urgence Non Convient aux commandes de presse Non
Convient pour la technologie de contrôle Non Convient à d'autres domaines d'application Non Convient aux rues de transfert Non
Type de livraison Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS-Safety Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Safetey Non Convient au système d'exploitation Windows 2003 Server Non Convient pour le système d'exploitation Windows Vista Non
Convient pour nombre d'appareils Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non
Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non
Convient pour le système d'exploitation Windows 7 Windows® 10 (64 bits), ab build 1709|Windows® 8.1 (64 bits)|Windows® 7 professionnel SP1 (64 bits) SIL selon IEC 61508 Convient pour le système d'exploitation Windows 8
Unité de durée Durée de fonctionnement

Vous vous trouvez sur la page de Logiciel, PROJET+, le numéro d'article est le suivant: 2988667.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2988667.

Assistance technique