Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Convient aux fonctions de sécurité | Oui | Avec éditeur pour langage de programmation IL (Liste d'instructions) | Non | Avec éditeur pour langage de programmation LD (Schéma en échelle) | Non |
---|---|---|---|---|---|
Avec éditeur pour le langage de programmation FBD (Schéma fonctionnel) | Non | Avec éditeur pour langage de programmation ST (texte structuré) | Non | Avec éditeur pour le langage de programmation SFC (Tableau fonctionnel séquentiel) | Non |
Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au fabricant | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows 9x | — | Convient pour le système d'exploitation Windows NT | Non |
Convient pour le système d'exploitation Windows 2000 | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows XP | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows ME | Non |
Convient pour le système d'exploitation Windows CE | Non | Convient au système d'exploitation Linux | Non | Convient à d'autres systèmes d'exploitation | Oui |
Bibliothèque d'objets | — | Fonction de diagnostic intégrée | Oui | Fonction de configuration intégrée | Non |
Fonction d'évaluation intégrée | Oui | Fonction de configuration d'application intégrée | Non | Fonction de détection de données intégrée | Oui |
Fonction de communication intégrée | Oui | Fonction technologique intégrée | Non | Fonction de mise en service intégrée | Oui |
Fonction de simulation intégrée | Non | Fonction de mouvement intégrée | Non | Fonction d'analyse intégrée | Non |
Fonction de position intégrée | Non | Conformément à la norme IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | Oui | Fonction de maintenance intégrée | Oui |
Avec éditeur pour organigramme de langage de programmation | Non | Convient au système d'exploitation Windows 2003 Server | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows Vista | Non |
SIL selon IEC 61508 | — | Convient pour le système d'exploitation Windows 8 | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles