Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2981974
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Avec éditeur pour langage de programmation IL (Liste d'instructions) | Non | Avec éditeur pour langage de programmation LD (Schéma en échelle) | Non |
---|---|---|---|---|---|
Avec éditeur pour le langage de programmation FBD (Schéma fonctionnel) | Non | Avec éditeur pour langage de programmation ST (texte structuré) | Non | Avec éditeur pour le langage de programmation SFC (Tableau fonctionnel séquentiel) | Non |
Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au fabricant | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows 9x | — | Convient pour le système d'exploitation Windows NT | Non |
Convient pour le système d'exploitation Windows 2000 | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows XP | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows ME | Non |
Convient pour le système d'exploitation Windows CE | Non | Convient au système d'exploitation Linux | Non | Convient à d'autres systèmes d'exploitation | Non |
Bibliothèque d'objets | — | Fonction de diagnostic intégrée | Non | Fonction de configuration intégrée | Non |
Fonction d'évaluation intégrée | Non | Fonction de configuration d'application intégrée | Non | Fonction de détection de données intégrée | Non |
Fonction de communication intégrée | Non | Fonction technologique intégrée | Non | Fonction de mise en service intégrée | Non |
Fonction de simulation intégrée | Non | Fonction de mouvement intégrée | Non | Fonction d'analyse intégrée | Non |
Fonction de position intégrée | Non | Conformément à la norme IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | Non | Fonction de maintenance intégrée | Non |
Avec éditeur pour organigramme de langage de programmation | Non | Convient au système d'exploitation Windows 2003 Server | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows Vista | Non |
Convient pour le système d'exploitation Windows 7 | Serveur Windows 2016|Serveur Windows 2012 R2|Serveur Windows 2008 R2 SP1|Windows 10 (client nur mdm) |Windows 7 (client nur mdm) |Ubuntu 16.04 LTS | SIL selon IEC 61508 | — | Convient pour le système d'exploitation Windows 8 | — |
Vous vous trouvez sur la page de Logiciel, FL MGUARD, le numéro d'article est le suivant: 2981974.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2981974.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles