Logiciel, CONFIG+

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2868059
2868062
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,106.31 €

1 12 jours

816.92 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient aux fonctions de sécurité Oui Avec éditeur pour langage de programmation IL (Liste d'instructions) Non Avec éditeur pour langage de programmation LD (Schéma en échelle) Non
Avec éditeur pour le langage de programmation FBD (Schéma fonctionnel) Non Avec éditeur pour langage de programmation ST (texte structuré) Non Avec éditeur pour le langage de programmation SFC (Tableau fonctionnel séquentiel) Non
Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au fabricant Non Convient pour le système d'exploitation Windows 9x Convient pour le système d'exploitation Windows NT Non
Convient pour le système d'exploitation Windows 2000 Non Convient pour le système d'exploitation Windows XP Non Convient pour le système d'exploitation Windows ME Non
Convient pour le système d'exploitation Windows CE Non Convient au système d'exploitation Linux Non Convient à d'autres systèmes d'exploitation Oui
Bibliothèque d'objets Fonction de diagnostic intégrée Oui Fonction de configuration intégrée Oui
Fonction d'évaluation intégrée Oui Fonction de configuration d'application intégrée Non Fonction de détection de données intégrée Oui
Fonction de communication intégrée Oui Fonction technologique intégrée Non Fonction de mise en service intégrée Oui
Fonction de simulation intégrée Non Fonction de mouvement intégrée Non Fonction d'analyse intégrée Non
Fonction de position intégrée Non Conformément à la norme IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) Oui Fonction de maintenance intégrée Oui
Avec éditeur pour organigramme de langage de programmation Non Convient au système d'exploitation Windows 2003 Server Non Convient pour le système d'exploitation Windows Vista Non
SIL selon IEC 61508 Convient pour le système d'exploitation Windows 8

Assistance technique