Logiciel, PC WORX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2985259
2985262
2985372
2985385
2988560
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au fabricant

2,118.46 €

1 11 jours Oui

816.92 €

1 11 jours Non

1,606.15 €

1 11 jours Oui

3,212.31 €

1 12 jours Oui

1,959.23 €

1 11 jours Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient aux fonctions de sécurité Oui Avec éditeur pour langage de programmation IL (Liste d'instructions) Oui Avec éditeur pour langage de programmation LD (Schéma en échelle) Oui
Avec éditeur pour le langage de programmation FBD (Schéma fonctionnel) Oui Avec éditeur pour langage de programmation ST (texte structuré) Oui Avec éditeur pour le langage de programmation SFC (Tableau fonctionnel séquentiel) Oui
Convient pour le système d'exploitation Windows 9x Convient pour le système d'exploitation Windows NT Non Convient pour le système d'exploitation Windows 2000 Non
Convient pour le système d'exploitation Windows XP Non Convient pour le système d'exploitation Windows ME Non Convient pour le système d'exploitation Windows CE Non
Convient au système d'exploitation Linux Non Convient à d'autres systèmes d'exploitation Oui Bibliothèque d'objets
Fonction de diagnostic intégrée Oui Fonction de configuration intégrée Oui Fonction d'évaluation intégrée Oui
Fonction de configuration d'application intégrée Non Fonction de détection de données intégrée Oui Fonction de communication intégrée Oui
Fonction technologique intégrée Non Fonction de mise en service intégrée Non Fonction de simulation intégrée Non
Fonction de mouvement intégrée Non Fonction d'analyse intégrée Oui Fonction de position intégrée Non
Conformément à la norme IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) Non Fonction de maintenance intégrée Oui Avec éditeur pour organigramme de langage de programmation Non
Convient au système d'exploitation Windows 2003 Server Non Convient pour le système d'exploitation Windows Vista Non SIL selon IEC 61508
Convient pour le système d'exploitation Windows 8

Assistance technique