Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows 9x | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows NT | Non |
---|---|---|---|---|---|
Convient pour le système d'exploitation Windows 2000 | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows XP | Oui | Convient pour le système d'exploitation Windows ME | Non |
Convient pour le système d'exploitation Windows CE | Non | Convient au système d'exploitation Linux | Non | Convient à d'autres systèmes d'exploitation | Non |
Bibliothèque d'objets | — | Fonction de diagnostic intégrée | — | Fonction de configuration intégrée | — |
Fonction de configuration d'application intégrée | — | Fonction de communication intégrée | — | Fonction technologique intégrée | — |
Fonction de mise en service intégrée | — | Fonction de simulation intégrée | — | Fonction de mouvement intégrée | — |
Fonction d'analyse intégrée | — | Fonction de position intégrée | — | Avec fonction de détection de données | Non |
Fonction de maintenance intégrée | Non | Multilingue | Oui | Adapté au PLC du système cible | Non |
Convient pour le système cible PC | Non | Convient pour le système cible IHM | Non | Convient à d'autres systèmes cibles | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Convient au système d'exploitation Windows 2003 Server | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows Vista | Non |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — | Convient pour le système d'exploitation Windows 7 | Windows® 7|Windows® 10 | SIL selon IEC 61508 | — |
Convient pour le système d'exploitation Windows 8 | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles