Contrôleur, PLC-V8C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2907443
2907445
2907446
2907447
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Dispositif d'extension

205.90 €

1 7 jours 111Non

205.90 €

1 7 jours 106Non

234.10 €

1 61 jours 111Oui

234.10 €

1 61 jours 106Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 50 Profondeur(mm) 87 Extensible Oui
Courant de commutation(A) 0.009 Avec minuterie Oui Avec afficheur Non
Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées numériques 8 Nombre de sorties vidéo numériques 8
Nombre d'entrées analogiques 2 Nombre de sorties analogiques 8 Type de tension d'alimentation DC
Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB 1 Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles Autres 1
Avec interface optique Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour CAN Protocole de prise en charge pour INTERBUS
Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Oui Protocole de prise en charge pour Data-Highway
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Protocole de prise en charge pour SUCONET Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
Redondance Non Avec sortie relais Oui Montage sur rail possible Non
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS
Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Catégorie selon EN 954-1 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0 Encastrement avant possible Non Assemblage en rack possible Non
Montage mural/direct Non Norme Radio Bluetooth Norme Radio WLAN 802.11
Appareil de base Oui Maître de liaison E/S Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour PROFINET IO
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Protocole de support pour SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|-
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Tension d'alimentation CC(V) 19.2|26.4 Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon CEI 61508 Aucun

Assistance technique