Limiteur de surtension de type 2, parafoudre embarqué intégré, PRT-PV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2908900

Référence pièce
2908900
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.85 €

10 75 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Avec contact de télésignalisation Non Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement Niveau de protection en tension(kV) 1.9 Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 20 Tension nominale AC(V) Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 2 Non Niveau de protection en tension L-N(kV) 1.9 Signalisation sur l’appareil
Tension permanente max. DC(V) 585 Indice de protection (IP) Tension PV max.(V) 585
Niveau de protection en tension N-PE(kV) Fusible de secours intégré Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) Configuration de système DC Configuration de système IT
Configuration de système TN Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S
Configuration de système TT Configuration de système autre Configuration de système TN-C-S
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)

Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de surtension de type 2, parafoudre embarqué intégré, PRT-PV, le numéro d'article est le suivant: 2908900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2908900.

Assistance technique