Pack de configuration pour la technologie SafetyBridge et les modules PSR-TRISAFE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2986119

Référence pièce
2986119
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

218.02 €

1 2 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient aux fonctions de sécurité Non Avec éditeur pour langage de programmation IL (Liste d'instructions) Non Avec éditeur pour langage de programmation LD (Schéma en échelle) Non
Avec éditeur pour le langage de programmation FBD (Schéma fonctionnel) Non Avec éditeur pour langage de programmation ST (texte structuré) Non Avec éditeur pour le langage de programmation SFC (Tableau fonctionnel séquentiel) Non
Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au fabricant Non Convient pour le système d'exploitation Windows 9x Convient pour le système d'exploitation Windows NT Non
Convient pour le système d'exploitation Windows 2000 Non Convient pour le système d'exploitation Windows XP Non Convient pour le système d'exploitation Windows ME Non
Convient pour le système d'exploitation Windows CE Non Convient au système d'exploitation Linux Non Convient à d'autres systèmes d'exploitation Oui
Bibliothèque d'objets Fonction de diagnostic intégrée Non Fonction de configuration intégrée Non
Fonction d'évaluation intégrée Non Fonction de configuration d'application intégrée Non Fonction de détection de données intégrée Non
Fonction de communication intégrée Non Fonction technologique intégrée Non Fonction de mise en service intégrée Non
Fonction de simulation intégrée Non Fonction de mouvement intégrée Non Fonction d'analyse intégrée Non
Fonction de position intégrée Non Conformément à la norme IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) Non Fonction de maintenance intégrée Non
Avec éditeur pour organigramme de langage de programmation Non Convient au système d'exploitation Windows 2003 Server Non Convient pour le système d'exploitation Windows Vista Non
Convient pour le système d'exploitation Windows 7 Windows® 7 professionnel SP1 (32 bits/64 bits)|Windows® 8 (32 bits/64 bits)|MS Windows XP (SP3), mehrsprachig SIL selon IEC 61508 Convient pour le système d'exploitation Windows 8

Vous vous trouvez sur la page de Pack de configuration pour la technologie SafetyBridge et les modules PSR-TRISAFE, le numéro d'article est le suivant: 2986119.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2986119.

Assistance technique