Dispositif anti-surtension, UBK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2798530

Référence pièce
2798530
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

111.10 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Connexion 1 Pince Fréquence(MHz) -|-
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) Avec contact de télésignalisation Non Fréquence limite(MHz) 60
Version testée antidéflagrante Non Tension permanente max. AC(V) 500 Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 10
Courant nominal de charge(A) 2 Tension nominale AC(V) 500|500 Tension nominale DC(V) -|-
Niveau de protection en tension phase/phase(V) 3500 Niveau de protection en tension phase/terre(V) 2200 Signalisation sur l’appareil Sans
Tension permanente max. DC(V) 500 Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V)
Thermorégulation proactive Non

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif anti-surtension, UBK, le numéro d'article est le suivant: 2798530.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2798530.

Assistance technique