Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2749398 |
2762265 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale DC (V) | Niveau de protection en tension phase/phase (V) | Niveau de protection en tension phase/terre (V) | Tension permanente max. DC (V) | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation (V) | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.00 € | 5 | 16 jours | 5|5 | 9 | 450 | 5.8 | 9 | 9 | |||
312.00 € | 5 | 7 jours | -|- | 22 | 600 | 12 | 22 | 22 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Connexion 1 | Pince | Fréquence(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — | Avec contact de télésignalisation | Non | Fréquence limite(MHz) | — |
Version testée antidéflagrante | Non | Tension permanente max. AC(V) | — | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 10 |
Courant nominal de charge(A) | 0.45 | Tension nominale AC(V) | -|- | Signalisation sur l’appareil | Sans |
Thermorégulation proactive | Non |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale DC(V)
Niveau de protection en tension phase/phase(V)
Niveau de protection en tension phase/terre(V)
Tension permanente max. DC(V)
Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V)
Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles