Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2905471
Méthode de montage | Sur élément de base | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | 25 | Avec contact de télésignalisation | Non |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de conducteurs (sans terre) | — | Dimensionnement | 2 espacements modulaires | Niveau de protection en tension(kV) | 1.5 |
Utilisable en extérieur | — | Extraction | Non | Suivi du courant d’extinction(kA) | 25 |
Tension permanente max. AC(V) | 350 | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 25 | Tension nominale AC(V) | 240 |
Tension nominale DC(V) | — | Type de catégorie 1 | Oui | Niveau de protection en tension L-N(kV) | — |
Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | — | Indice de protection (IP) | — |
Niveau de protection en tension N-PE(kV) | — | Fusible de secours intégré | — | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | — |
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | — | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) | — | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) | — |
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) | — | Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — |
Configuration de système TN | — | Configuration de système TN-C | — | Configuration de système TN-S | — |
Configuration de système TT | Oui | Configuration de système autre | — | Configuration de système TN-C-S | -|-|-|- |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de protection anti-surtension de type 1/2, connecteur de rechange, FLT-SEC, le numéro d'article est le suivant: 2905471.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2905471.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles