Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2800770 |
2800771 |
2800772 |
2800773 |
2800776 |
2800777 |
2800782 |
2800783 |
2800784 |
2800795 |
2800796 |
2800802 |
2800803 |
2800804 |
2800810 |
2800813 |
2800814 |
2801514 |
2801515 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion 1 | Tension permanente max. AC (V) | Courant nominal de charge (A) | Tension nominale DC (V) | Tension permanente max. DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.20 € | 2 | 46 jours | Autre | 4 | 1 | 5|5 | 6 | |||
125.20 € | 2 | 46 jours | Autre | 10 | 1 | 12|12 | 15 | |||
125.20 € | 2 | 46 jours | Autre | 21 | 1 | 24|24 | 30 | |||
125.20 € | 2 | 46 jours | Autre | 37 | 0.3 | 48|48 | 53 | |||
129.50 € | 2 | 46 jours | Autre | 21 | 1 | 24|24 | 30 | |||
129.50 € | 2 | 46 jours | Autre | 37 | 0.3 | 48|48 | 53 | |||
127.00 € | 2 | 46 jours | Autre | — | 0.15 | 180|180 | 180 | |||
129.50 € | 2 | 46 jours | Autre | 4 | 0.6 | 5|5 | 6 | |||
129.50 € | 2 | 46 jours | Autre | 10 | 0.6 | 12|12 | 15 | |||
225.10 € | 1 | 46 jours | Autre | 4 | 0.6 | 5|5 | 6 | |||
225.10 € | 1 | 46 jours | Autre | 10 | 0.6 | 12|12 | 15 | |||
211.20 € | 1 | 46 jours | Autre | 4 | 0.7 | 5|5 | 6 | |||
211.20 € | 1 | 46 jours | Autre | 10 | 0.7 | 12|12 | 15 | |||
211.20 € | 1 | 46 jours | Autre | 21 | 0.7 | 24|24 | 30 | |||
211.20 € | 1 | 46 jours | Autre | 37 | 0.3 | 48|48 | 53 | |||
225.10 € | 1 | 46 jours | Autre | 21 | 0.7 | 24|24 | 30 | |||
225.10 € | 1 | 46 jours | Autre | 37 | 0.3 | 48|48 | 53 | |||
129.30 € | 2 | 46 jours | — | 21 | 0.35 | 24|24 | 30 | |||
217.20 € | 1 | 46 jours | — | 21 | 0.35 | 24|24 | 30 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Fréquence(MHz) | -|- | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec contact de télésignalisation | Non | Fréquence limite(MHz) | — | Version testée antidéflagrante | Non |
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — | Tension nominale AC(V) | -|- | Niveau de protection en tension phase/phase(V) | — |
Niveau de protection en tension phase/terre(V) | — | Signalisation sur l’appareil | Optique | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) | — |
Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V) | — | Thermorégulation proactive | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Connexion 1
Tension permanente max. AC(V)
Courant nominal de charge(A)
Tension nominale DC(V)
Tension permanente max. DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles