Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2838500 |
2838513 |
2838526 |
2838539 |
2838542 |
2838555 |
2838568 |
2838571 |
2838584 |
2838597 |
2838623 |
2838636 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fréquence limite (MHz) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Courant nominal de charge (A) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Niveau de protection en tension phase/phase (V) | Niveau de protection en tension phase/terre (V) | Tension permanente max. DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.85 € | 10 | 70 jours | — | 21 | 5 | 0.38 | -|- | 24|24 | — | 100 | 30 | |||
64.80 € | 10 | 7 jours | 2.7 | 21 | 5 | 0.38 | -|- | 24|24 | 45 | 700 | 30 | |||
69.85 € | 10 | 98 jours | — | 125 | 5 | 0.38 | 110|110 | -|- | — | 260 | 60 | |||
64.80 € | 10 | 98 jours | 20 | 125 | 5 | 0.38 | 110|110 | -|- | 260 | 800 | 60 | |||
69.85 € | 10 | 7 jours | — | 50 | 5 | 0.38 | -|- | 60|60 | — | 240 | 60 | |||
67.45 € | 10 | 25 jours | 100 | — | 0.35 | 1.5 | -|- | 6|6 | 18 | 700 | 6 | |||
64.80 € | 10 | 98 jours | 2 | 50 | 5 | 0.38 | -|- | 60|60 | 160 | 700 | 60 | |||
69.85 € | 10 | 98 jours | — | 5 | 5 | 0.38 | -|- | 5|5 | — | 50 | 6 | |||
69.85 € | 10 | 7 jours | — | 10 | 5 | 0.38 | -|- | 12|12 | — | 60 | 15 | |||
64.80 € | 10 | 98 jours | 1.2 | 10 | 5 | 0.38 | -|- | 12|12 | 25 | 700 | 15 | |||
28.85 € | 10 | 98 jours | — | — | 5 | 0.12 | -|- | 180|180 | — | 1000 | 180 | |||
25.10 € | 10 | 98 jours | — | — | 5 | 1.5 | -|- | 180|180 | — | 1000 | 180 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Connexion 1 | Autre | Fréquence(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | — | Avec contact de télésignalisation | Non | Version testée antidéflagrante | Non |
Signalisation sur l’appareil | Sans | Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) | — | Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V) | — |
Thermorégulation proactive | Non |
Configurer
Propriétés de base
Fréquence limite(MHz)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Courant nominal de charge(A)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Niveau de protection en tension phase/phase(V)
Niveau de protection en tension phase/terre(V)
Tension permanente max. DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles