Dispositif anti-surtension, CN-UB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2763691
2801050
2801051
2803153
2803166
2817686
2818148
2818850
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fréquence
(MHz)
Tension permanente max. AC
(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)
(kA)
Courant nominal de charge
(A)
Niveau de protection en tension phase/terre
(V)
Tension permanente max. DC
(V)

147.90 €

2 16 jours -|-13055500180

112.80 €

2 7 jours 0|3000205900280

112.80 €

2 7 jours 0|30002051100280

171.00 €

2 68 jours 0|60005051080070

171.00 €

2 7 jours 0|60005051080070

150.70 €

2 23 jours -|-13055500180

146.60 €

2 7 jours -|-195205900280

146.60 €

2 7 jours -|-205900280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Connexion 1 Connecteur N Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA)
Avec contact de télésignalisation Non Fréquence limite(MHz) Version testée antidéflagrante Non
Tension nominale AC(V) -|- Tension nominale DC(V) -|- Niveau de protection en tension phase/phase(V)
Signalisation sur l’appareil Sans Niveau de protection en tension phase/terre de signalisation(V) Niveau de protection en tension terre de signalisation/terre de protection(V)
Thermorégulation proactive Non

Assistance technique