Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2910345 |
2910346 |
2910355 |
2910356 |
2910357 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Tension permanente max. DC (V) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.00 € | 2 | 47 jours | 1 espacement modulaire | 0.4 | 100 | 12.5 | — | 60 | 0.4 | 60 | — | |||
241.80 € | 1 | 47 jours | 2 espacements modulaires | 0.4 | 100 | 12.5 | — | 60 | — | 60 | — | |||
121.00 € | 2 | 47 jours | 1 espacement modulaire | 0.8 | 175 | 20 | 120 | — | 0.8 | — | — | |||
256.40 € | 1 | 7 jours | 2 espacements modulaires | 1.7 | 175 | 12.5 | 120 | — | 0.8 | — | 1.7 | |||
241.80 € | 1 | 7 jours | 2 espacements modulaires | 0.8 | 175 | 20 | 120 | — | 0.8 | — | — |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Avec contact de télésignalisation | Oui | Nombre de conducteurs (sans terre) | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de catégorie 2 | Oui | Signalisation sur l’appareil | Optique | Indice de protection (IP) | — |
Tension PV max.(V) | — | Fusible de secours intégré | Non | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 |
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 25 | Configuration de système DC | — | Configuration de système IT | — |
Configuration de système TN | — | Configuration de système TN-C | — | Configuration de système TN-S | — |
Configuration de système TT | — | Configuration de système autre | — | Configuration de système TN-C-S | — |
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Tension permanente max. DC(V)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles