Connecteur anti-surtension de type 1, connecteur de rechange, FLT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2800304

Référence pièce
2800304
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

357.90 €

10 29 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Sur élément de base Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) 100 Avec contact de télésignalisation Non
Nombre de conducteurs (sans terre) Dimensionnement 2 espacements modulaires Niveau de protection en tension(kV) 1.5
Utilisable en extérieur Extraction Non Suivi du courant d’extinction(kA) 0.1
Tension permanente max. AC(V) 260 Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) Tension nominale AC(V) 240
Tension nominale DC(V) Type de catégorie 1 Oui Niveau de protection en tension L-N(kV)
Signalisation sur l’appareil Sans Tension permanente max. DC(V) Indice de protection (IP)
Niveau de protection en tension N-PE(kV) Fusible de secours intégré Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV)
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) Configuration de système DC Configuration de système IT
Configuration de système TN Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S Oui
Configuration de système TT Configuration de système autre Configuration de système TN-C-S -|-|-|-

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur anti-surtension de type 1, connecteur de rechange, FLT, le numéro d'article est le suivant: 2800304.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2800304.

Assistance technique